Lieferprogramm

Sortiment
Steuerschalter
Typkenner
T3
Grundfunktion
Wendeschalter
Kontakte
5
Bauform
Zwischenbau
Basisschalter
Schaltzeichen
115S346-2
Schaltwinkel
45 °
Abwicklungsnummer
8228
Frontschild-Nr.
115K007
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
15 kW
Bemessungsdauerstrom [Iu]
32 A
Hinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Anzahl Baueinheiten
3 Baueinheit(en)

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +50 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
-25 - +40 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Schockfestigkeit
15 g
Einbaulage
Nach Bedarf
Strombahnen
elektrische KenngrößenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
elektrische KenngrößenBemessungsdauerstrom [Iu]
32 A
elektrische KenngrößenHinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KurzschlussfestigkeitSchmelzsicherung
35 A gG/gL
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-s-Strom) [Icw]
650 Aeff
Hinweis zur Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
1-Sekunden-Strom
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]
1 kA
Schaltvermögen
Bemessungseinschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3
320 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3230 V
260 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3400/415 V
260 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3500 V
240 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3690 V
170 A
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
440 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
1.1 W
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Hilfsstrombahn bei Ie (AC-15/230 V)
1.1 W
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 0.5 x 106
maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]
1200
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]220 V 230 V [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]230 V Stern-Dreieck [P]
7.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]400 V 415 V [P]
11 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]400 V Stern-Dreieck [P]
15 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]500 V [P]
15 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]500 V Stern-Dreieck [P]
18.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]690 V [P]
11 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]690 V Stern-Dreieck [P]
22 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
23.7 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V Stern-Dreieck [Ie]
32 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter400V 415 V [Ie]
23.7 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter400 V Stern-Dreieck [Ie]
32 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
23.7 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V Stern-Dreieck [Ie]
32 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
14.7 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V Stern-Dreieck [Ie]
25.5 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
7.5 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
15 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
15 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
15 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
32 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter400 V 415 V [Ie]
32 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
26.4 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
17 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msBemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msSpannung pro in Reihe geschalteten Kontakt
60 V
GleichspannungDC-21A [Ie]Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
1 A
GleichspannungDC-21A [Ie]Kontakte
1 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
24 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
24 VKontakte
1 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
48 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
48 VKontakte
2 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
60 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
60 VKontakte
3 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
120 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
12 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
120 VKontakte
3 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
240 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
5 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
240 VKontakte
5 Anzahl
GleichspannungDC-13, Steuerschalter L/R = 50 msBemessungsbetriebsstrom [Ie]
20 A
GleichspannungDC-13, Steuerschalter L/R = 50 msSpannung pro in Reihe geschaltetem Kontakt
24 V
Fehlschaltungssicherheit bei 24 V DC, 10 mA [Fehlerhäufigkeit]
< 10-5, < 1 Ausfall auf 100000 Schaltungen HF
Anschlussquerschnitte
ein- oder mehrdrähtig
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 4) mm2
Anschlussschraube
M4
Anzugsdrehmoment Anschlussschraube
1.6 Nm
Sicherheitstechnische Kenngrößen
Hinweise
B10d Werte nach EN ISO 13849-1, Tabelle C1
Approbierte Leistungsdaten
Anschlussquerschnitte Anschlussschraube
M4

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
32 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
1.1 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Lastschalter (EC001105)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Lastschalter (ecl@ss8.1-27-37-14-05 [AKF062010])
Ausführung
Wendeschalter
Polzahl
3
Mit Nullstellung
ja
Mit Rückzug in Nullstellung
nein
Bemessungsdauerstrom Iu
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
23.7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
12 kW
Schutzart (IP), frontseitig
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Geeignet für Bodenbefestigung
ja
Geeignet für Frontbefestigung
nein
Geeignet für Verteilereinbau
nein
Geeignet für Zwischenbau
ja
Komplettgerät im Gehäuse
nein
Ausführung des Betätigungselements
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss