Lieferprogramm

Sortiment
Steuerschalter
Typkenner
T3
Grundfunktion
Stufenschalter
mit schwarzem Knebel und Frontschild
Kontakte
6
Schutzart
Front IP65
Bauform
Einbau
000Z079
Schaltzeichen
1150SWI-316
Schaltwinkel
45 °
Schaltverhalten
rastend
mit 0-Stellung
Abwicklungsnummer
174
Frontschild-Nr.
115K020
Frontschild
0-6
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
15 kW
Bemessungsdauerstrom [Iu]
32 A
Hinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Anzahl Baueinheiten
3 Baueinheit(en)

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +50 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
-25 - +40 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Schockfestigkeit
15 g
Einbaulage
Nach Bedarf
Strombahnen
elektrische KenngrößenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
elektrische KenngrößenBemessungsdauerstrom [Iu]
32 A
elektrische KenngrößenHinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KurzschlussfestigkeitSchmelzsicherung
35 A gG/gL
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-s-Strom) [Icw]
650 Aeff
Hinweis zur Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
1-Sekunden-Strom
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]
1 kA
Schaltvermögen
Bemessungseinschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3
320 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3230 V
260 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3400/415 V
260 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3500 V
240 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3690 V
170 A
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
440 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
1.1 W
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Hilfsstrombahn bei Ie (AC-15/230 V)
1.1 W
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 0.5 x 106
maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]
1200
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]220 V 230 V [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]230 V Stern-Dreieck [P]
7.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]400 V 415 V [P]
11 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]400 V Stern-Dreieck [P]
15 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]500 V [P]
15 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]500 V Stern-Dreieck [P]
18.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]690 V [P]
11 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]690 V Stern-Dreieck [P]
22 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
23.7 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V Stern-Dreieck [Ie]
32 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter400V 415 V [Ie]
23.7 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter400 V Stern-Dreieck [Ie]
32 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
23.7 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V Stern-Dreieck [Ie]
32 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
14.7 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V Stern-Dreieck [Ie]
25.5 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
7.5 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
15 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
15 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
15 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
32 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter400 V 415 V [Ie]
32 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
26.4 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
17 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msBemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msSpannung pro in Reihe geschalteten Kontakt
60 V
GleichspannungDC-21A [Ie]Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
1 A
GleichspannungDC-21A [Ie]Kontakte
1 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
24 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
24 VKontakte
1 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
48 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
48 VKontakte
2 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
60 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
60 VKontakte
3 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
120 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
12 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
120 VKontakte
3 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
240 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
5 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
240 VKontakte
5 Anzahl
GleichspannungDC-13, Steuerschalter L/R = 50 msBemessungsbetriebsstrom [Ie]
20 A
GleichspannungDC-13, Steuerschalter L/R = 50 msSpannung pro in Reihe geschaltetem Kontakt
24 V
Fehlschaltungssicherheit bei 24 V DC, 10 mA [Fehlerhäufigkeit]
< 10-5, < 1 Ausfall auf 100000 Schaltungen HF
Anschlussquerschnitte
ein- oder mehrdrähtig
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 4) mm2
Anschlussschraube
M4
Anzugsdrehmoment Anschlussschraube
1.6 Nm
Sicherheitstechnische Kenngrößen
Hinweise
B10d Werte nach EN ISO 13849-1, Tabelle C1
Approbierte Leistungsdaten
StrombahnenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
600 V AC
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HauptstrombahnenGeneral use
25 A
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HilfsstrombahnenGeneral Use [IU]
10 A
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HilfsstrombahnenPilot Duty
A 600
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig120 V AC
1.5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig200 V AC
3 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig240 V AC
3 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V AC
3 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig240 V AC
3 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig480 V AC
7.5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig600 V AC
10 HP
Short Circuit Current RatingBasic Rating
5 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
40 A
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
40, Class J A
Anschlussquerschnitte ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
14 - 10 AWG
Anschlussquerschnitte Anschlussschraube
M4
Anschlussquerschnitte Anzugsdrehmoment
17.7 lb-in

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
32 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
1.1 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Steuerschalter (EC002611)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Steuerschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-14 [ACN998011])
Ausführung des Schalters
Stufenschalter
Polzahl
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
32 A
Anzahl der Schaltstellungen
7
Mit Nullstellung
ja
Mit Rückzug in Nullstellung
nein
Gerätebauart
Einbaugerät
Breite in Teilungseinheiten
0
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung
ja
Geeignet für Verteilereinbau
nein
Geeignet für Zwischenbau
nein
Komplettgerät im Gehäuse
nein
Ausführung des Betätigungselements
Knebel
Frontschildgröße
48x48 mm
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig
12

Approbationen

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Abmessungen

115X423
② Schildträger ZFS-... nicht im Lieferumfang enthalten