Lieferprogramm

Sortiment
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör
Kabelmanagement
Zubehör
Kabelkanäle
Beschreibung
anschraubbar
Länge
1500 mm
Fassungsvermögen max. Anzahl Leitungen (Richtwert)
100
70
45
30
25
Art und Querschnitt
H 0… V-K
0.75
1.5
2.5
4
6 mm2
H 0… V-K
-
16
14
12
10 AWG

Technische Daten nach ETIM 8.0

Verdrahtungskanäle (EG000007) / Verdrahtungskanal (EC000012)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial / Installationskanal Wand und Decke, Verdrahtungskanal / Verdrahtungskanal (ecl@ss10.0.1-27-40-07-03 [ACO411011])
Werkstoff
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe
65 mm
Breite
35 mm
Länge
1500 mm
Durchmesser
0 mm
Schlitzabstand
0 mm
Schlitzbreite
0 mm
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
Halogenfrei
nein
Selbstverlöschend
ja
Flexibel
nein
Nutzbarer Querschnitt
120 mm²
Befestigungsart
Bodenlochung
Mit Oberteil
ja
Farbe
grau
RAL-Nummer
7030