Leveringsprogramma

461N107
Assortiment
xEnergy Safety Ci
Basisfunctie
Lege kasten
Basisfunctie
Toebehoren lege kasten
Toebehoren
Flenzen
Los apparaat/complete apparatuur
Modulair systeem
Beschrijving
Ingeschuimde, onverliesbare afdichting
Snelle montage door spieverbinding (meegeleverd)
toepasbaar voor kastmaat
375 mm
kabeldoorvoer
5 x M25, 6 x M25/16, 6 x M32/20

Technische gegevens ETIM 8.0

Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Invoerplaat voor op sparing kast/lessenaar (EC000211)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])
Uitvoering
Kabelwartel
Type
Recht
Breedte
329 mm
Hoogte
116 mm
Diepte
23 mm
Materiaal
Kunststof
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Uitbreekpoorten
Ja
Aantal connectorgaten
0
Type schroefdraad
Metrisch
Geschikt voor draadmaat metrisch/Pg
16 - 32

Afmetingen

320X162