017236 FL4-3
Flens, forpregning 5x M25, 6x M25/16, 6x M32/20, HxBxD=116x329x23mm
EL-Nummer
4132049
Flens av isolasjonsmaterial, beskyttelsesklasse til IP65, innskummet, fanget tetning, hurtig montasje gjennom kileforbindelse (inkludert i leveringsomfanget), for husmål 375mm, ledningsinnføring: 5xM25, 6xM25/16, 6xM32/20
Leveringsprogram
Sortiment
xEnergy Safety Ci
Grunnfunksjon
Tomt skap
Produktfunksjon
Tilleggsutstyr tomme skap
Tilbehør
Flens
Frittstående/komplett enhet
Byggeklossystem
Beskrivelse
innskummet, fanget tetning
hurtig montasje gjennom kileforbindelse (inkludert i leveringsomfanget)
hurtig montasje gjennom kileforbindelse (inkludert i leveringsomfanget)
kan brukes for husmål
375 mm
Kabelinnføring
5 x M25, 6 x M25/16, 6 x M32/20
Tekniske data etter ETIM 8.0
Distribution boards (EG000023) / Innføringsflens for små kapslinger/instrumentskap (EC000211)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (incl. small distribution board) / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])
Modell / utførelse
Nippel
Type
Rett
Bredde
329
Høyde
116
Dybde
23
Materiale
Kunststoff
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Fortrykt
Ja
Antall kontaktåpninger
0
Gjengetype
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG
16 - 32
-
(Web)
DWG-filer
STEP-filer
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center