Dodavatelský program
Product range
xEnergy Safety Ci
Základní funkce
Základní skříňky
Funkce produktu
Příslušenství pro základní sestavu
Příslušenství
Příruby
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Stavebnicový systém
Popis
Zapěněné, pevné těsnění
Rychlá montáž díky klínovému spoji (je součástí dodávky)
Rychlá montáž díky klínovému spoji (je součástí dodávky)
For use with enclosure dimensions
375 mm
Vstup pro kabel
5 x M25, 6 x M25/16, 6 x M32/20
Technická data podle ETIM 8.0
Distribution boards (EG000023) / Gland plate for enclosure/cabinet (EC000211)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Malé instalacní rozbocovace / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])
Model
Cable screw gland
Type
Straight
Width
329 mm
Height
116 mm
Depth
23 mm
Material
Plastic
Surface protection
Untreated
Degree of protection (NEMA)
Other
Pre-stamping
Yes
Number of connector holes
0
Thread type
Metric
Suitable for nominal thread metric/PG
16 - 32
-
(Web)
Soubory DWG
Soubory Step
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center