Delivery program

Assortiment
Kunststof kasten Ci
Basisfunctie
Verdelerbouw
Basisfunctie
Toebehoren
Toebehoren
Kabelruimte afdekking
Zijwanden
Functie
Afdekking aan buitenzijde
Beschrijving
Links en rechts aanbouwbaar
Geschikt voor hoogte
250 mm
aanwijzingen

Ander toebehoren →#095750

Technical data ETIM 9.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Sokkel voor kast/lessenaar (EC000721)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Base/plinth (electrical cabinet) / Base/base element (enclosure) (ecl@ss13-27-18-20-03 [ACN612016])
Uitvoering
Sokkel zijkantset
Materiaal
Kunststof
Kleur
Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar)
7035
Slagvastheid
Overig
Max. belastbaarheid
0 kg
Geschikt voor bouwbreedte kast
0 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
300 mm
Geschikt voor be-/ontluchting
No
Geschikt voor kabelrangering
No
Geschikt voor buitenopstelling
Yes
Breedte
300 mm
Hoogte
250 mm
Diepte
10 mm