Dodavatelský program

Product range
Ci insulated enclosures
Základní funkce
Výroba rozvaděčů
Funkce produktu
Příslušenství
Příslušenství
kryt kabelového prostoru
Boční stěny
funkce
Kryt na vnější strany
Popis
lze namontovat vlevo a vpravo
Vhodné pro výšku
250 mm
Poznámky

Additional accessories →#095750

Technická data podle ETIM 9.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Base/base element (enclosure/cabinet) (EC000721)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Base/plinth (electrical cabinet) / Base/base element (enclosure) (ecl@ss13-27-18-20-03 [ACN612016])
Model
Base side set
Material
Plastic
Colour
Grey
RAL-number (similar)
7035
Impact strength
Other
Max. load capacity
0 kg
Suitable for enclosure building width
0 mm
Suitable for enclosure building depth
300 mm
Suitable for aeration/de-aeration
No
Suitable for cable patch
No
Suitable for outdoor set-up
Yes
Width
300 mm
Height
250 mm
Depth
10 mm