Lieferprogramm

Sortiment
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör
Kabelmanagement
Zubehör
Kabelkanäle
Beschreibung
selbstklebend
Umgebungstemperatur max. +55°C
Länge
650 mm
Fassungsvermögen max. Anzahl Leitungen (Richtwert)
60
40
25
15
Art und Querschnitt
H 0… V-K
0.75
1.5
2.5
4 mm2
H 0… V-K
-
16
14
12 AWG

Technische Daten nach ETIM 7.0

Verdrahtungskanäle (EG000007) / Verdrahtungskanal (EC000012)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial / Installationskanal Wand und Decke, Verdrahtungskanal / Verdrahtungskanal (ecl@ss10.0.1-27-40-07-03 [ACO411011])
Höhe
35 mm
Breite
25 mm
Durchmesser
0 mm
Schlitzabstand
0 mm
Schlitzbreite
0 mm
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
Länge
650 mm
Halogenfrei
nein
Selbstverlöschend
ja
Kriechstromfest
ja
Flexibel
nein
Nutzbarer Querschnitt
60 mm²
Befestigungsart
selbstklebend und Bodenlochung
Mit Oberteil
ja
Farbe
steingrau