Leveringsprogram
Sortiment
Bimetallrelé ZE for minikontaktorer
Faseutfallsømfintlighet
IEC/EN 60947, VDE 0660 del 102
Beskrivelse
Test-/av-knapp
Reset-knapp manuell/auto
Trippfri utløser
Reset-knapp manuell/auto
Trippfri utløser
Monteringstype
Direktemontering
Innstillingsområde
Hjelpekontakt
L = lukker
1 L
Å = åpner
1 Å
kan brukes for
DILEM
DIULEM/21/MV
DIULEM/21/MV
Kortslutningsvern
Merknader
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperatur
Driftsområde etter IEC/EN 60947
PTB: -5 °C - +55 °C
PTB: -5 °C - +55 °C
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +50 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
temperaturkompensasjon
Kontinuerlig
Vekt
0.078 kg
Motstand mot mekanisk støt
10
Halvsinus
Støtvarighet 10 ms g
Halvsinus
Støtvarighet 10 ms g
Kapslingsklasse
IP20
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
300 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140Mellom hovedkretser
300 V AC
Restfeil ved temperaturkompensasjon > 40 ºC
≦ 0.25 %/K
Gjeldende varmetap (3 kontakter) nedre verdi av innstillingsområdet
2.5 W
Gjeldende varmetap (3 kontakter) øvre verdi av innstillingsområdet
4.2 W
Klemmekapasitetentrådet
1 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
1 x (0.5 - 1.5) mm2
KlemmekapasitetFast eller flertrådet
18 - 14 AWG
Klemmeskrue
M3,5
Tiltrekkingsmoment
1.2 Nm
Avisoleringslengde
8 mm
VerktøyPozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
VerktøyFlat skrutrekker
0.8 x 5.5 mm
Hjelpe- og styrestrømkretser
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Klemmekapasitetentrådet
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
1 x (0.5 - 1.5)
2 x (0.5 - 1.5) mm2
2 x (0.5 - 1.5) mm2
Klemmekapasitetén- eller flertrådet
2 x (18 - 12) AWG
Klemmeskrue
M3.5
Tiltrekkingsmoment
1.2 Nm
Avisoleringslengde
8 mm
VerktøyPozidriv skrutrekker
2 Størrelse
VerktøyFlat skrutrekker
0.8 x 5.5 mm
Nominell isolasjonsspenning [Ui
]
500 V AC
Nominell driftsspenning [Ue
]
500 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
250 V AC
Konvensjonell termisk strøm [I.
]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker120 V [Ie
]
1.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker220 V 230 V 240 V [Ie
]
1.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker380 V 400 V 415 V [Ie
]
0.7 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Lukker500 V [Ie
]
0.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner120 V [Ie
]
1.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner220 V 230 V 240 V [Ie]
1.5 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner380 V 400 V 415 V [Ie
]
0.7 A
Nominell strøm [Ie]AC-15Åpner500 V [Ie
]
0.5 A
Nominell strøm [Ie]DC L/R ≦ 15 ms
Tilkoblings- og driftsbetingelser basert på DC-13, tidskonstant som spesifisert.
Nominell strøm [Ie]DC L/R ≦ 15 ms24 V [Ie]
0.9 A
Nominell strøm [Ie]DC L/R ≦ 15 ms60 V [Ie]
0.75 A
Nominell strøm [Ie]DC L/R ≦ 15 ms110 V [Ie]
0.4 A
Nominell strøm [Ie]DC L/R ≦ 15 ms220 V [Ie]
0.2 A
Kortslutningsstyrke uten sveisingmaks. smeltesikring
4 A gG/gL
Merknader
Merknader
Omgivelseslufttemperatur: Driftsområde i IEC/EN 60947, PTB: -5 °C til +50 °C
Terminalkapasitet nettstrøm, solide og fleksible ledere med klemringer: Ved bruk av 2 ledere, bruk samme tverrsnitt.
Terminalkapasitet nettstrøm, solide og fleksible ledere med klemringer: Ved bruk av 2 ledere, bruk samme tverrsnitt.
Godkjente ytelsesdata
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
D300
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
R300
HjelpekontaktGenerell brukAC
240 V/1,5 A
600 V/0,6 A V
600 V/0,6 A V
Short Circuit Current RatingBasic RatingMerknader
CB for maks. 480 V
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
45 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
16 A
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
12 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1.4 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
4.2 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Termisk overbelasningsrelé (EC000106)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Overload protection device / Thermal overload relay (ecl@ss10.0.1-27-37-15-01 [AKF075014])
Justerbart strømområde
9 - 12
Maks nominell driftsspenning Ue
690
Monteringsmetode
Direktemontering
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Antall hjelpekontakter normalt lukket
1
Antall hjelpekontakter normalt åpne
1
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utløseklasse
CLASS 10 A
Resetfunksjon inngang
Nei
Automatisk resetfunksjon
Ja
Trykknapp for resetfunkjsjon
Ja
Godkjenninger
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-4-1; IEC/EN 60947-5-1; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -
Karakteristikker
Disse utløsningsegenskapene utgjør hovedverdiene i spredningen på 20 °C omgivelsestemperatur, i kald tilstand.
Utløsningstiden avhenger av reaksjonsstrømmen.
Når enhetene fungerer med optimal driftstemperatur, reduseres overbelastningsreléens utløsningstid til ca. 25 % av de målte verdiene.
1: Minimumsnivå, 3-faset
2: Maksimumsnivå, 3-faset
3: Minimumsmarkør, 2-faset
4: Høyeste markør, 2-faset
Utløsningstiden avhenger av reaksjonsstrømmen.
Når enhetene fungerer med optimal driftstemperatur, reduseres overbelastningsreléens utløsningstid til ca. 25 % av de målte verdiene.
1: Minimumsnivå, 3-faset
2: Maksimumsnivå, 3-faset
3: Minimumsmarkør, 2-faset
4: Høyeste markør, 2-faset
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
-
Dokumenterformer AWA23-883# Pub51243(PDF, 01/2022, multilingual)
-
Dokumenterformer AWB2300-1425D, AWB2300-1425-GB(PDF, 01/2022, en, de)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center