Lieferprogramm

Sortiment
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Produktfunktion
Zusatzausrüstung Schaltschrankbau
Zubehör
Anschlussklemmen
Zubehör
Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
1000 V AC
Beschreibung
einschließlich Schilder für Klemmenbezeichnung U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,
Zuordnung Bemessungsstrom → Anschlussquerschnitte nach IEC/EN 60439, VDE 0660 Teil 500 bzw. EN 50021
Außenanschluss für Rund- oder Sektorleiter, andere Seite für Cu-Band
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
160 A
Pole
1
Anschlussquerschnitte
Cu-/Al-Kabel
Cu
Rundkabel mehrdrähtig
Sektorkabel mehrdrähtig
○ Rundkabel eindrähtig
Sektorkabel eindrähtig
Al
○ Rundkabel eindrähtig
Sektorkabel eindrähtig
Cu-/Al-Kabel
1 x 16 - 95
Al-Kabel
Al
Sektorkabel eindrähtig
Al-Kabel
1 x 35 - 70
▤ Cu-Band
▃ Cu-Schiene
Hinweise
Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich
Klemmeabdeckungen separat erhältlich

Technische Daten nach ETIM 6.0

Energieverteilsysteme/Schaltanlagen (EG000015) / Hauptleitungsklemme (EC000275)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial / Energieverteilsystem/Schaltanlage / Hauptleitungsklemme (ecl@ss8.1-27-40-06-03 [ACO369008])
Polzahl
1
Anschlussart
schrauben
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm²
0
Anzahl der Anschlüsse 10 mm²
0
Anzahl der Anschlüsse 16 mm²
0
Anzahl der Anschlüsse 25 mm²
0
Anzahl der Anschlüsse > 25 mm²
2
Anzahl der Anschlüsse gesamt
2
Montageart
Schraube
Höhe
100 mm
Breite
37 mm
Tiefe
115 mm
Berührungssicher
ja