Программа поставок
Ассортимент
Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Функция продукции
Дополнительное оснащение для распределительного шкафа
Принадлежности
Соединительные клеммы
Принадлежности
Соединительные клеммы 160 – 1000 A
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
1000 В перем. тока
Описание
включая таблички для маркировки клемм: U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, 
Соответствие номинального тока → сечений соединений согл. IEC/EN 60439, VDE 0660, часть 500, или EN 50021
Наружное соединение для круглых и секторных проводов, другая сторона для медной полосы

Соответствие номинального тока → сечений соединений согл. IEC/EN 60439, VDE 0660, часть 500, или EN 50021
Наружное соединение для круглых и секторных проводов, другая сторона для медной полосы
Расчетный рабочий ток [Ie]
160 A
Полюсы
1
Поперечные сечения соединения
Медный/алюминиевый кабель
Cu
многожильный круглый проводник
многожильный секторный кабель
○ Круглый провдник одножильный
одножильный секторный кабель
Al
○ Круглый провдник одножильный
одножильный секторный кабель


○ Круглый провдник одножильный

Al
○ Круглый провдник одножильный

Медный/алюминиевый кабель
1 x 16 - 95
Ал. кабель
Al
одножильный секторный кабель

Ал. кабель
1 x 35 - 70
Медная полоса
3 x 9 x 0,8 -
6 x 9 x 0,8 мм
6 x 9 x 0,8 мм
▤ Медная полоса
электропроводник
18 x 4
▃ Медная шина
Указания
Комплекты для переоборудования с плоского на кабельное подключение поставляются отдельно
Крышки клемм поставляются отдельно
Крышки клемм поставляются отдельно
Технические характеристики согласно ETIM 7.0
Energy distribution systems (EG000015) / Rail terminal bar (EC000275)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроизоляционные и контактные материалы / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [ACO369011])
Number of poles
1
Nominal current
160 A
Connection type
Screwing
Mounting method
Screw
Number of connections total
2
Number of connections < 6 mm²
0
Number of connections 10 mm²
0
Number of connections 16 mm²
0
Number of connections 25 mm²
0
Number of connections > 25 mm²
2
Number of connections < AWG 6
0
Number of connections AWG 6
0
Number of connections AWG 4
0
Number of connections AWG 2
0
Number of connections AWG 4/0
0
Number of connections 250 kcmil
0
Number of connections > 250 kcmil
0
Contact safe
Yes
Height
100 mm
Width
37 mm
Depth
115 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center