010773 K95/1N
Zacisk, 160A, 1b, płaska/okrągła
Zaciski K, do AL i CU, jedna strona okrągła a druga płaska, znamionowy prąd pracy Ie=160 A, liczba styków=1, przekrój doprowadzeń: kabel okrągły miedziany wielożyłowy, kabel sektorowy wielożyłowy, kabel okrągły jednożyłowy, kabel sektorowy jednożyłowy lub aluminiowy kabel okrągły jednożyłowy, kabel sektorowy jednożyłowy=1x16-95mm². Aluminiowy kabel sektorowy jednożyłowy =1x35-70mm². Druga strona: taśma Cu 3x9x0.8 do 6x9x0.8 lub szyna Cu=18x4mm, wskazówki: Zestawy do przebudowy z przyłącza taśmowego na przyłącze kablowe są oferowane oddzielnie, pokrywy zacisków dostępne oddzielnie
Program dostaw
Asortyment
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Funkcja podstawowa
Akcesoria do montażu szafy sterowniczej
Akcesoria
Zaciski
Akcesoria
Zaciski 160 – 1000 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1000 V AC
Description
Including labels for terminal marking U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, 
Relationship of rated operational current →terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021
Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip

Relationship of rated operational current →terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021
Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip
Znamionowy prąd pracy [Ie]
160 A
Bieguny
1
Przekrój doprowadzeń
Kable Cu/Al
Cu
Kabel okrągły wielożyłowy
Kabel sektorowy wielożyłowy
○ Kabel okrągły jednożyłowy
Kabel sektorowy jednożyłowy
Al
○ Kabel okrągły jednożyłowy
Kabel sektorowy jednożyłowy


○ Kabel okrągły jednożyłowy

Al
○ Kabel okrągły jednożyłowy

Kable Cu/Al
1 x 16 - 95
Kable Al
Al
Kabel sektorowy jednożyłowy

Kable Al
1 x 35 - 70
taśma CU
3 x 9 x 0.8 -
6 x 9 x 0.8 mm
6 x 9 x 0.8 mm
▤ copper strip
Przewód
18 x 4
▃ Cu bar
Notes
Conversion kits for strip terminal in cable connection available separately
Terminal covers available separately
Terminal covers available separately
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Systemy dystrybucji energii / Rozdzielnice (EG000015) / Blok zaciskowy główny (EC000275)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Materiały elektroizolacyjne i połączeniowe / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [ACO369011])
Liczba biegunów
1
Prąd znamionowy
160 A
Typ połączenia
Śrubowy
Sposób montażu
Śruba
Łączna liczba podłączeń
2
Liczba podłączeń < 6 mm²
0
Liczba podłączeń 10 mm²
0
Liczba podłączeń 16 mm²
0
Liczba podłączeń 25 mm²
0
Liczba podłączeń > 25 mm²
2
Liczba podłączeń < AWG 6
0
Liczba podłączeń AWG 6
0
Liczba podłączeń AWG 4
0
Liczba podłączeń AWG 2
0
Liczba podłączeń AWG 4/0
0
Liczba podłączeń 250 kcmil
0
Liczba podłączeń > 250 kcmil
0
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Wysokość
100 mm
Szerokość
37 mm
Głębokość
115 mm
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center