Leveringsprogramma

Assortiment
Algemene schakelkasttoebehoren
Basisfunctie
Toebehoren schakelkastbouw
Toebehoren
Aansluitklemmen
Toebehoren
Aansluitklemmen 160 – 1000 A
Nominale isolatiespanning [Ui]
1000 V AC
Beschrijving
Inclusief borden voor klemmenaanduiding U, V, W – X, Y, Z – L 1, L 2, L3 – T 1, T 2, T 3 – PE, N, PEN,
Toewijzing nominale bedrijfsstroom → Aansluitdoorsnede volgens IEC/EN 60439, VDE 0660 deel 500 resp. EN 50021
Buitenaansluiting voor ronde draden of sectorkabel, andere zijde voor koperband
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
160 A
polen
1
aansluitdoorsnede
Cu-/Al-kabel
Cu
Rondkabel meeraderig
Sectorkabel meeraderig
○ Rondkabel eenaderig
Sectorkabel eenaderig
Al
○ Rondkabel eenaderig
Sectorkabel eenaderig
Cu-/Al-kabel
1 x 16 - 95
Al-kabel
Al
Sectorkabel eenaderig
Al-kabel
1 x 35 - 70
Koperband
3 x 9 x 0.8 -
6 x 9 x 0.8 mm
▤ koperband
geleider
18 x 4
▃ koper-rail
aanwijzingen
Ombouwsets van bandaansluiting naar kabelaansluiting afzonderlijk leverbaar
Klemafdekkingen separaat leverbaar

Technische gegevens ETIM 7.0

Energie-distributiesystemen (EG000015) / Aansluitklem voor hoofdkabel (EC000275)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingsmateriaal / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [ACO369011])
Aantal polen
1
Nom. stroom
160 Amp
Aansluitwijze
Schroeven
Montagewijze
Schroef
Aantal aansluitingen totaal
2
Aantal aansluitingen < 6 mm²
0
Aantal aansluitingen 10 mm²
0
Aantal aansluitingen 16 mm²
0
Aantal aansluitingen 25 mm²
0
Aantal aansluitingen > 25 mm²
2
Aantal aansluitingen < AWG 6
0
Aantal aansluitingen AWG 6
0
Aantal aansluitingen AWG 4
0
Aantal aansluitingen AWG 2
0
Aantal aansluitingen AWG 4/0
0
Aantal aansluitingen 250 kcmil
0
Aantal aansluitingen > 250 kcmil
0
Aanrakingsveilig
Ja
Hoogte
100 Millimeter
Breedte
37 Millimeter
Diepte
115 Millimeter

Afmetingen

461X034