Leveringsprogram

Sortiment
generelt tilbehør for koblingsskap
Produktfunksjon
Tilleggsutstyr for koblingsskapbygg
Tilbehør
koblingsklemmer
Tilbehør
Koblingsklemmer 160 – 1000 A
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V AC
Beskrivelse
inkludert etiketter for klemmebetegnelse U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,
Tilordning nominell strøm → klemmekapasitet iht. IEC/EN 60439, VDE 0660 del 500 eller EN 50021
Utvendig tilkobling for rund- eller sektorleder, andre siden for Cu-bånd
Nominell strøm [Ie]
160 A
Poler
1
Klemmekapasitet
Cu-/Al-kabel
Cu
Rundkabel flertrådet
Sektorkabel flertrådet
○ Rundkabel entrådet
Sektorkabel entrådet
Al
○ Rundkabel entrådet
Sektorkabel entrådet
Cu-/Al-kabel
1 x 16 - 95
Al-kabel
Al
Sektorkabel entrådet
Al-kabel
1 x 35 - 70
CU-bånd
3 x 9 x 0,8 -
6 x 9 x 0,8 mm
Cu-bånd
Leder
18 x 4
▃ Cu-skinne
Merknader
Ombyggingssett til båndtilkobling i kabeltilkobling kan fås separat
klemmedeksler kan fås separat

Tekniske data etter ETIM 7.0

Kabelfordelingsskap og tilbehør (EG000015) / Ledningsklemme (EC000275)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [ACO369011])
Poltall
1
Merkestrøm
160 Amp
Tilkoblingstype
Skrus
Monteringsmetode
Skrue
Antall tilkoblinger totalt
2
Antall tilkoblinger < 6 mm²
0
Antall tilkoblinger 10 mm²
0
Antall tilkoblinger 16 mm²
0
Antall tilkoblinger 25 mm²
0
Antall tilkoblinger > 25 mm²
2
Antall tilkoblinger < AWG 6
0
Antall tilkoblinger AWG 6
0
Antall tilkoblinger AWG 4
0
Antall tilkoblinger AWG 2
0
Antall tilkoblinger AWG 4/0
0
Antall tilkoblinger 250 kcmil
0
Antall tilkoblinger > 250 kcmil
0
Berøringssikker
Ja
Høyde
100 Millimeter
Bredde
37 Millimeter
Dybde
115 Millimeter

Dimensjoner

461X034