Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires généraux pour armoire
Fonction de base
Equipements complémentaires de montage
Equipements complémentaires
Bornes de raccordement
Equipements complémentaires
Bornes de raccordement 160 – 1000 A
Tension assignée d'isolement [Ui]
1000 V AC
Description
Compris les étiquettes de désignation de bornes U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,
Affectation courant assigné d'emploi Sections de raccordement selon IEC/EN 60439, VDE 0660 partie 500 ou EN 50021
Raccordement extérieur pour câbles ronds ou câbles sectoriels, de l'autre côté pour feuillard Cu
Courant assigné d'emploi [Ie]
160 A
Nombre de pôles
1
Sections raccordables
Câbles Cu/Al
Cu
Câble rond multibrins
Câble sectoriel multibrins
○ Câble rond à âme massive
Câble sectoriel à âme massive
Al
○ Câble rond à âme massive
Câble sectoriel à âme massive
Câbles Cu/Al
1 x 16 - 95
Câble Al
Al
Câble sectoriel à âme massive
Câble Al
1 x 35 - 70
Feuillard Cu
3 x 9 x 0.8 -
6 x 9 x 0.8 mm
▤ Feuillard Cu
conducteur
18 x 4
▃ Barre Cu
Remarques
Kits d'adaptation pour la transformation d'un raccordement pour feuillard en raccordement pour câble disponibles séparément
Capots de bornes disponibles séparément

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs (EG000015) / Borne de ligne principale (EC000275)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Matériel d’isolation et de liaison électrique / Système de distribution de puissance / Barrette de raccordement (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [ACO369011])
nombre de pôles
1
courant nominal
160 A
type de raccordement
visser
mode de pose
vis
nombre total de raccordements
2
nombre de raccordements < 6 mm²
0
nombre de raccordements 10 mm²
0
nombre de raccordements 16 mm²
0
nombre de raccordements 25 mm²
0
nombre de raccordements > 25 mm²
2
nombre de raccords < AWG 6
0
nombre de raccords AWG 6
0
nombre de raccords AWG 4
0
nombre de raccords AWG 2
0
nombre de raccords AWG 4/0
0
nombre de raccords 250 kcmil
0
nombre de raccords > 250 kcmil
0
protégé contre les contacts
oui
hauteur
100 mm
largeur
37 mm
profondeur
115 mm

Encombrements

461X034