Dodavatelský program

Product range
General switchboard accessories
Funkce produktu
Příslušenství pro montáž skříňových rozvaděčů
Příslušenství
Připojovací svorky
Příslušenství
Svorky, 160 až 1000 A
Jmenovité izolační napětí [Ui]
1000 V AC
Description
Including labels for terminal marking U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,
Relationship of rated operational current →terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021
Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip
Jmenovitý proud [Ie]
160 a
Póly
1
Průřez vodiče
Kabel měď/hliník
Cu
? Kulatý kabel vícedrátový
? Sektorový kabel vícedrátový
? Kulatý kabel jednodrátový
? Sektorový kabel jednodrátový
Al
? Kulatý kabel jednodrátový
? Sektorový kabel jednodrátový
Kabel měď/hliník
1 x 16 - 95
Hlinikový kabel
Al
? Sektorový kabel jednodrátový
Hlinikový kabel
1 x 35 - 70
Měděný pás
3 x 9 x 0.8 -
6 x 9 x 0.8 mm
▤ copper strip
Vodič
18 x 4
▃ Cu bar
Notes
Conversion kits for strip terminal in cable connection available separately
Terminal covers available separately

Technická data podle ETIM 7.0

Energy distribution systems (EG000015) / Rail terminal bar (EC000275)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektrický izolacní a spojovací materiál / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [ACO369011])
Number of poles
1
Nominal current
160 A
Connection type
Screwing
Mounting method
Screw
Number of connections total
2
Number of connections < 6 mm²
0
Number of connections 10 mm²
0
Number of connections 16 mm²
0
Number of connections 25 mm²
0
Number of connections > 25 mm²
2
Number of connections < AWG 6
0
Number of connections AWG 6
0
Number of connections AWG 4
0
Number of connections AWG 2
0
Number of connections AWG 4/0
0
Number of connections 250 kcmil
0
Number of connections > 250 kcmil
0
Contact safe
Yes
Height
100 mm
Width
37 mm
Depth
115 mm

Rozměry

461X034