Программа поставок

Принадлежности
Пломбируемые кожухи
Описание
прозрачные.
Защёлкивание на силовом контакторе.
Использование в открытом виде или в распределительной панели.
Класс защиты спереди IP40.
Возможно сверление отверстий для регулировочных кнопок реле времени.
Применяемое для
DILE…
DILET…

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type of accessory
Other

Апробации

North America Certification
UL/CSA certification not required

Размеры

210X055