Leveringsprogram

Tilbehør
Plomberingshetter
Beskrivelse
transparent.
Sneppfeste på kontaktoren
Brukes åpen eller i installasjonsfordeler.
Kapslingsklasse frontside IP40
Huller kan bores for tidsreléets innstillingsknapper
kan brukes for
DILE…
DILET…

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
Ikke relevant.
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
Startapparater (EG000017) / Tilbehør for lavspening brytersystemer (EC002498)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type tilbehør/reservedel
Andre

Godkjenninger

North America Certification
UL/CSA certification not required

Dimensjoner

210X055