Dodavatelský program

Příslušenství
plombovatelné kryty
Popis
transparentní.
Západka na stykači.
Použití v otevřeném prostoru nebo v instalačním rozvaděči.
Čelní stupeň krytí IP40.
Lze vyvrtat pro nastavovací tlačítka časového relé.
Použitelný pro
DILE…
DILET…

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku (príslušenství) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type of accessory
Other

aprobace,

North America Certification
UL/CSA certification not required

Rozměry

210X055