Программа поставок

Принадлежности
Схема защиты
Описание
Варисторный гаситель
Управляющее напряжение [Us]
110 - 250 перем. тока В
графические условные обозначения
250S023
Применяемое для
DILE...
указания
Для силового контактора переменного тока 50 - 60 Гц.
У контакторов со срабатыванием от постоянного тока встроена защитная схема.
Учитывать время отпускания.

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Surge protection module (EC000683)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Contactor (LV) / Component for protective circuit (ecl@ss10.0.1-27-37-10-10 [AKF019013])
Function
Varistor (voltage-sensitive resistor)
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
110 - 250 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
110 - 250 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
With LED indication
No

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Размеры

210X048
DILE-... + VGDILE...