Program dostaw

Akcesoria
Połączenie ochronne
Opis
warystorowy układ tłumiący
Napięcie sterowania [Us]
110 - 250 AC V
Diagram łączenia
250S023
Stosowane do
DILE...
Wskazówki
Do stycznika z pracą AC 50 - 60 Hz.
W stycznikach z pracą DC występuje zintegrowany układ ochronny.
Zwracać uwagę na czas opadania.

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Układ tłumiący (EC000683)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Moduł obwodu zabezpieczającego (ecl@ss10.0.1-27-37-10-10 [AKF019013])
Funkcja
Warystor
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 - 0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Ze wskaźnikiem LED
Nie

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Wymiary

210X048
DILE-... + VGDILE...