Leveringsprogramma

Toebehoren
Dempelement
Beschrijving
Varistor-bluselement
Bedieningsspanning [Us]
110 … 250 AC V
Schakelsymbool
250S023
Toepasbaar voor
DILE...
Aanwijzingen
Voor schakelaars met wisselstroombekrachtiging 50 - 60 Hz.
Bij schakelaars met gelijkstroombekrachtiging is het dempelement geïntegreerd.
Let op de afvaltijd.

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Netontstoorfilter (EC000683)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Component voor veiligheidsschakeling (ecl@ss10.0.1-27-37-10-10 [AKF019013])
Functie
Varistor
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
110 - 250 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
110 - 250 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 Volt
Type stuurspanning
AC
Met LED indicatie
Nee

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Afmetingen

210X048
DILE-... + VGDILE...