Leveringsprogram

Tilbehør
Beskyttelseskobling
Beskrivelse
Varistor-demper
Aktiveringsspenning [Us]
110 - 250 AC V
Koblingssymboler
250S023
kan brukes for
DILE...
Merknader
For kontaktorer med AC-Styring 50 - 60 Hz.
For kontaktorer med likestrømsdrift er vernekoblingen integrert.
Vær oppmerksom på utløserforsinkelse.

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
Startapparater (EG000017) / Modul for overspenningsbeskyttelse (EC000683)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Component for protective circuit (ecl@ss10.0.1-27-37-10-10 [AKF019013])
Funksjon
Varistor
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
110 - 250 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
110 - 250 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0 Volt
Spenningstype for betjening
AC
Med LED-visning
Nei

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Dimensjoner

210X048
DILE-... + VGDILE...