Dodavatelský program

Příslušenství
Ochranný člen
Popis
Varistorový ochranný člen
Budící napětí [Us]
110 - 250 AC V
Značka zapojení
250S023
Použitelný pro
DILE...
Poznámky
Pro stykače s ovládáním AC 50 - 60 Hz.
U stykačů s ovládáním stejnosměrným proudem je integrovaný ochranný člen.
Dbejte na dobu odpadnutí.

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Surge protection module (EC000683)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Stykac (nízkonapetový) / Soucástka pro ochranný obvod (ecl@ss10.0.1-27-37-10-10 [AKF019013])
Function
Varistor (voltage-sensitive resistor)
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
110 - 250 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
110 - 250 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
With LED indication
No

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Rozměry

210X048
DILE-... + VGDILE...