Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение CS
Принадлежности
Фланцы
Описание
Прокалываемый фланец из губчатой резины
Материал
Изолирующий материал
ввод проводки
40 кабеля, 10 - 13 мм ⌀
4 кабеля, 17 - 21 мм ⌀
2 кабеля, 27 - 30 мм ⌀
Качество поверхности
RAL 7035

Технические характеристики

материал
Материал
Изолирующий материал
Качество поверхности
RAL 7035

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Distribution boards (EG000023) / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (EC000211)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Малые распределительные щиты / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])
Model
Cable screw gland
Type
Straight
Width
230 mm
Height
140 mm
Depth
15 mm
Material
Plastic
Surface protection
Untreated
Degree of protection (NEMA)
Other
Pre-stamping
Yes
Number of connector holes
0
Thread type
None
Suitable for nominal thread metric/PG
10 - 30

Размеры

4300DIM-15