Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung CS
Zubehör
Flansche
Beschreibung
Moosgummidurchsteckflansch
Werkstoff
Isolierstoff
Leitungseinführung
40 Kabel, 10 - 13 mm ⌀
4 Kabel, 17 - 21 mm ⌀
2 Kabel, 27 - 30 mm ⌀
Oberflächenbeschaffenheit
RAL 7035

Technische Daten

Material
Werkstoff
Isolierstoff
Oberflächenbeschaffenheit
RAL 7035

Technische Daten nach ETIM 7.0

Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (EC000211)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])
Ausführung
Kabelverschraubung
Typ
gerade
Breite
230 mm
Höhe
140 mm
Tiefe
15 mm
Werkstoff
Kunststoff
Oberfläche
unbehandelt
Schutzart (NEMA)
sonstige
Vorprägungen
ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Gewindeart
ohne
Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG
10 - 30

Abmessungen

4300DIM-15