Delivery program

Assortiment
Mini-hulprelais DILER
Toepassing
Hulprelais
Beschrijving
met dwanggeleide contacten
Aansluittechniek
Schroefklemmen
nom. bedrijfsstroom
Thermische nominaal stroom 1-poligopenbij 50 °C [Ith =Ie]
10 A
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie ]
3 A
Contacten
M = maakcontact
4 M
uitvoering combinaties
Kengetal
40 E
Toepasbaar voor
…DILE
Bedieningsspanning
24 V 50 Hz
Stroomtype AC/DC
wisselstroombekrachtiging
Aanwijzingen
Aansluitcodering spoel conform EN 50005
Contactbezetting conform EN 50011

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
10 x 106
max. schakelfrequentie [Schakelingen/h]
9000
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
omgevingstemperatuuropen
-25 - +50 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
inbouwpositieinbouwpositie
willekeurig, uitgezonderd verticaal met klemmen A1/A2 onder
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat met hulpcontactblokjeMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msbasisapparaat met hulpcontactblokjeverbreekcontact
8 g
beschermingsgraad
IP20
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
opstellingshoogte
max. 2000 m
GewichtAC-bekrachtiging
0.17 kg
AansluitdiametersSchroefklemmenEenaderig
2 x (0.75 - 2.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2
AansluitdiametersSchroefklemmenSoepel met adereindhuls
2 x (0.75 - 1.5)
1 x (0.75 - 1.5) mm2
AansluitdiametersSchroefklemmenMassief of meeraderig
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14)
18 - 14 AWG
AansluitdiametersSchroefklemmenIsolatielengte
8 mm
AansluitdiametersSchroefklemmenaansluitschroef
M3.5
AansluitdiametersSchroefklemmenPozidriv-schroevendraaier
2 Grootte
AansluitdiametersSchroefklemmenschroevendraaier
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
AansluitdiametersSchroefklemmenmax. aandraaimoment
1.2 Nm
Stroombanen
Dwangmatig schakelende contacten volgens ZH 1/457, inclusief hulpcontactblokje
Ja
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
600 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en hulpcontacten
300 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
300 V AC
Nominale bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopenbij 50 °C [Ith =Ie]
10 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15380 V 400 V 415 V [Ie ]
3 A
Nominale bedrijfsstroomAC-15500 V [Ie ]
1.5 A
Nominale bedrijfsstroomDCAanwijzing
In- en uitschakelvoorwaarden conform DC-13 L/R constant volgens specificatie.
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [24 V]
2.5 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:2 [60 V]
2.5 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:3 [110 V]
1.5 A
Nominale bedrijfsstroomDCDC L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:3 [220 V]
0.5 A
Nominale bedrijfsstroomContactbetrouwbaarheid [Uitvalfrequentie]
(bij Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
<10-8, < een uitval per 100 Mio. schakelingen λ
Kortsluitvastheid zonder vastlassenmax. magn. max. beveiliging220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Kortsluitvastheid zonder vastlassenmax. magn. max. beveiliging380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Kortsluitvastheid zonder vastlassenkortsluitbeveiliging max. smeltzekering500 V
6 A gG/gL
Kortsluitvastheid zonder vastlassenkortsluitbeveiliging max. smeltzekering500 V
10 A snel
stroomwarmteverliezen bij belasting met IthAC-bekrachtiging
1.1 W
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtigingeenspanningsspoel 50 Hz en tweespanningsspoel 50 Hz, 60 Hz [aantrekken]
0.8 - 1.1 x Uc
spanningszekerheidAC-bekrachtigingdubbelfrequentiespoel 50/60 Hz [aantrekken]
0.85 - 1.1 x Uc
opgenomen vermogenwisselstroombekrachtigingeenspanningsspoel 50 Hz en tweespanningsspoel 50 Hz, 60 Hz [aantrekken]
25 VA
opgenomen vermogenwisselstroombekrachtigingeenspanningsspoel 50 Hz en tweespanningsspoel 50 Hz, 60 Hz [houden]
4.6 VA
opgenomen vermogenwisselstroombekrachtigingeenspanningsspoel 50 Hz en tweespanningsspoel 50 Hz, 60 Hz [houden]
1.3 W
Inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)AC-bekrachtiging inschakeltijd
14 - 21 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)AC-bekrachtiging maakcontact openingsvertraging
8 - 18 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)AC-bekrachtiging met hulpcontactblokje inschakeltijd max.
45 ms
Goedgekeurde vermogensspecificaties
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
10 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
0.5 A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.4 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1.8 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hulprelais (EC000196)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Hulpschakelaar, relais (ecl@ss13-27-37-10-01 [AAB716019])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
24 - 24 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
0 - 0 V
Nom. stuurspanning bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Nom. bedrijfsstroom
10 A
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V
3 A
Montagewijze
DIN-rail/schroef
Met LED indicatie
No
Handbediening
No
Interface
No
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
17 - 500 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
17 - 500 V
Bedrijfsspanning bij DC
24 - 220 V
Spanningstype van de bedrijfsspanning
AC/DC
Nom. (meet)schakelstroom
10 A
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Schroefaansluiting
Breedte
45 mm
Hoogte
58 mm
Diepte
52 mm

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No