Dodavatelský program

Sortiment
Ministykače DILER
Aplikace
pomocný stykač
Popis
S nuceně vedenými kontakty
Typy svorek
Šroubové svorky
Jmenovitý pracovní proud
Konvenční volně tepelný proud 1pólovýOtevřenýpři 50 °C [Ith =Ie]
10 A
AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Kontakty
S = spínací kontakt
4 spínací kontakt
Kódové číslo a verze kombinace
Charakteristické číslo
40E
Použitelný pro
…DILE
Ovládací napětí
24 V 50 Hz
Druh proudu AC/DC
AC ovládání
Poznámky
Označení přívodu cívky podle EN 50005.
Spínací prvky podle EN 50011.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Životnost, mechanickéovládaní AC [Spínací cykly]
10 x 106
maximální četnost spínání [Spínací cykly/h]
9000
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +50 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Montážní pozicePoloha při montáži
libovolná kromě svislé se svorkami A1/A2 dole
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msZákladní jednotka s pomocným kontaktovým modulemzapínací kontakt
10 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msZákladní jednotka s pomocným kontaktovým modulemV = vypínací kontakt
8 g
Stupeň krytí
IP20
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Výška místa montáže
max. 2000 M
Hmotnostovládaní AC
0,17 kg
Svorkové výkonyŠroubové svorkyJednožilový
2 x (0,75 - 2,5)
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Svorkové výkonyŠroubové svorkyJemně slaněný vodič s dutinkou
2 x (0,75 - 1,5)
1 x (0,75 - 1,5) mm2
Svorkové výkonyŠroubové svorkyPlný nebo slaněný vodič
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14)
18 - 14 AWG
Svorkové výkonyŠroubové svorkyDélka odizolování
8 mm
Svorkové výkonyŠroubové svorkyPřipojovací šrouby
M3,5
Svorkové výkonyŠroubové svorkyŠroubovák pozidriv
2 Velikost
Svorkové výkonyŠroubové svorkyPlochý šroubovák
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
Svorkové výkonyŠroubové svorkymax. kroutící moment
1.2 Nm
Kontakty
Nucené vedení spínacího členu podle ZH 1/457, včetně bloku pomocných kontaktů
ano
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
600 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi cívkou a pomocnými kontakty
300 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty
300 V AC
Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýOtevřenýpři 50 °C [Ith =Ie]
10 A
Jmenovitý pracovní proudAC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Jmenovitý pracovní proudAC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
3 A
Jmenovitý pracovní proudAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCpoznámka
Zapínací a vypínací podmínky při styku s DC-13, L/P konstantní podle údaje.
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:1 [24 V]
2.5 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:2 [60 V]
2.5 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:3 [110 V]
1.5 A
Jmenovitý pracovní proudProud DCDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:3 [220 V]
0.5 A
Jmenovitý pracovní proudSpolehlivost kontaktu [Četnost výpadků]
(při Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
<10-8, < jeden výpadek na 100 mil. sepnutí λ
Jmenovitý zkratový výkon bez svářeníZařízení na ochranu před maximálním nadproudem220 V 230 V 240 V
4 PKZM0
Jmenovitý zkratový výkon bez svářeníZařízení na ochranu před maximálním nadproudem380 V 400 V 415 V
4 PKZM0
Jmenovitý zkratový výkon bez svářeníOchrana proti zkratu, maximální pojistka500 V
6 A gG/gL
Jmenovitý zkratový výkon bez svářeníOchrana proti zkratu, maximální pojistka500 V
10 A rychlé
Tepelné ztráty proudu při Ithovládaní AC
1.1 W
Magnetické systémy
Rozsah napětíProvozováno se střídavým proudemJednonapěťová cívka 50 Hz a dvounapěťová cívka 50 Hz, 60 Hz [Zapínání]
0.8 - 1.1 x Uc
Rozsah napětíProvozováno se střídavým proudemDvoufrekvenční cívka 50/60 Hz [Zapínání]
0.85 - 1.1 x Uc
PříkonProvoz ACCívka s jedním napětím 50 Hz a cívka s dvojím napětím 50 Hz, 60 Hz [Přískok (přitažení)]
25 VA
PříkonProvoz ACCívka s jedním napětím 50 Hz a cívka s dvojím napětím 50 Hz, 60 Hz [Přidržení]
4.6 VA
PříkonProvoz ACCívka s jedním napětím 50 Hz a cívka s dvojím napětím 50 Hz, 60 Hz [Přidržení]
1.3 W
ED
100 % ED
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Prodleva zapnutí pracující se střídavým proudem
14 - 21 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Prodleva rozpojení kontaktu N/O pracujícího se střídavým proudem
8 - 18 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Ovládání AC s pomocným členem spínací čas max.
45 ms
Výkonové parametry schválených typů
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní AC
A600
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní DC
P300
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
600 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
10 a
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
250 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
0.5 a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
6 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.4 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
1.8 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Contactor relay (EC000196)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Contactor relay (ecl@ss13-27-37-10-01 [AAB716019])
Rated control supply voltage AC 50 Hz
24 - 24 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz
0 - 0 V
Rated control supply voltage DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Rated operation current
10 A
Rated operation current Ie, 400 V
3 A
Mounting method
DIN-rail/screw
With LED indication
No
Suitable for manual operation
No
Interface
No
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
4
Number of auxiliary contacts as normally closed contact, delayed switching
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact, leading
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Operating voltage AC 50 Hz
17 - 500 V
Operating voltage AC 60 Hz
17 - 500 V
Operating voltage DC
24 - 220 V
Voltage type (operating voltage)
AC/DC
Rated switch current
10 A
Connection type auxiliary circuit
Screw connection
Width
45 mm
Height
58 mm
Depth
52 mm

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No