010086 DILEM-01(24V50HZ)
Výkonový stykač, 3p+1R, 4kW/400V/AC3
Alternate Catalog No.
XTMC9A01U
Výkonový stykač, Aplikace: Ministykače pro motory a ohmické zátěže, Výkonové stykače DILEM, Kategorie užití: AC-1: Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory, AC-3: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, vypínání během chodu, AC-4: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, brždění protiproudem, reverzace, tipovací provoz, Typy svorek: Šroubové svorky, poznámka: Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3, Popis: s Pomocný kontakt, Póly: 3-pólové, Jmenovitý pracovní proud AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Jmenovitý pracovní proud AC-1 Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hz Otevřený při 40 °C: Ith =Ie= 22 A, zakrytá: Ith= 16 A, Jmenovitý pracovní proud AC-1 Konvenční volně tepelný proud 1pólový bez krytu: Ith= 50 A, zakrytá: Ith= 40 A, Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 2.2 kW, 380 V 400 V: P= 4 kW, 660 V 690 V: P= 4 kW, Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz AC-4 220 V 230 V: P= 1.5 kW, 380 V 400 V: P= 3 kW, 660 V 690 V: P= 3 kW, Použitelný pro: …DILE, Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 1 rozpínací kontakt, Druh proudu AC/DC: AC ovládání
Dodavatelský program
Sortiment
Výkonový stykač
Aplikace
Ministykače pro motory a ohmické zátěže
Dílčí sortiment
Výkonové stykače DILEM
Kategorie užití
AC-1: Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
AC-3/AC-3e: Standardní AC indukční motory s kotvou nakrátko: Spouštění, vypínání za provozu
AC-4: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, brždění protiproudem, reverzace, tipovací provoz
AC-3/AC-3e: Standardní AC indukční motory s kotvou nakrátko: Spouštění, vypínání za provozu
AC-4: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, brždění protiproudem, reverzace, tipovací provoz
poznámka
Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3.
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
Typy svorek
Šroubové svorky
Popis
s Pomocný kontakt
Póly
3-pólové
Jmenovitý pracovní proud
AC-3380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
22 A
Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3660 V 690 V [P]
4 kW
AC-4220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4660 V 690 V [P]
3 kW
Kontakty
Ö = rozpínací kontakt
1 rozpínací kontakt
Použitelný pro
…DILE
Ovládací napětí
24 V 50 Hz
Druh proudu AC/DC
AC ovládání
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
životnost, mechanická; cívka 50/60 Hz [Spínací cykly]
7 x 106
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
10 x 106
Maximální pracovní frekvencemechanické
9000 Počet operací/hod
Maximální pracovní frekvenceelektrické (stykače bez nadproudového relé) [Spínací cykly/h]
viz charakteristiky
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +50 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Okolní teplotaSkladováníOkolní teplota skladování min.
- 40 °C
Okolní teplotaSkladováníOkolní teplota skladování max.
+ 80 °C
Poloha při montáži
libovolná kromě svislé se svorkami A1/A2 dole
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msZákladní jednotka bez pomocného kontaktového moduluHlavní spínací člen spínací kontakt
10 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msZákladní jednotka bez pomocného kontaktového moduluHlavní kontakty Zapínací/vypínací kontaktyV = vypínací kontakt
10 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msZákladní jednotka s pomocným kontaktovým modulemHlavní kontakty zapínací kontaktzapínací kontakt
10 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msZákladní jednotka s pomocným kontaktovým modulemPomocné kontakty Zapínací/vypínací kontakty
20/20 g
Stupeň krytí
IP20
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Výška místa montáže
max. 2000 M
Hmotnost
0.17 kg
Svorkový výkon pomocných a hlavních kontaktůŠroubové svorkyJednožilový
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Svorkový výkon pomocných a hlavních kontaktůŠroubové svorkyJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,75 - 1,5)
2 x (0,75 - 1,5) mm2
2 x (0,75 - 1,5) mm2
Svorkový výkon pomocných a hlavních kontaktůŠroubové svorkyPlný nebo slaněný vodič
18 - 14 AWG
Svorkový výkon pomocných a hlavních kontaktůŠroubové svorkyDélka odizolování
8 mm
Svorkový výkon pomocných a hlavních kontaktůŠroubové svorkyPřipojovací šrouby
M3,5
Svorkový výkon pomocných a hlavních kontaktůŠroubové svorkyŠroubovák pozidriv
2 Velikost
Svorkový výkon pomocných a hlavních kontaktůŠroubové svorkyPlochý šroubovák
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Svorkový výkon pomocných a hlavních kontaktůŠroubové svorkymax. kroutící moment
1.2 Nm
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi cívku a kontakty
300 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi kontakty
300 V AC
Zapínací schopnost (cos ϕ podle normy ČSN EN 60947)
110 A
Vypínací výkon220 V 230 V
90 A
Vypínací výkon380 V 400 V
90 A
Vypínací výkon500 V
64 A
Vypínací výkon660 V 690 V
42 A
Ochrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp „2“, 500 V [gL/gG]
10 A
Ochrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp „1“, 500 V [gL/gG]
20 A
AC
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 50 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 55 °C [Ith =Ie]
19 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzzakrytá [Ith]
16 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzpoznámka
při max. povolené teplotě okolního prostředí.
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýpoznámka
při max. povolené teplotě okolního prostředí.
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýbez krytu [Ith]
50 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýzakrytá [Ith]
40 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hzpoznámka
Při maximální přípustné okolní teplotě (otevřít).
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
9 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
9 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
9 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
9 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
6.4 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
4.8 A
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
2.5 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
4.3 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
4.6 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
4 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]660 V 690 V [P]
4 kW
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hzpoznámka
při max. povolené teplotě okolního prostředí.
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
6.6 A
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
6.6 A
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
6.6 A
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
6.6 A
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
6.6 A
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
5 A
AC-4Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
3.4 A
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
1.8 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
3.1 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
3.3 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
3 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]660 V 690 V [P]
3 kW
DC
Jmenovitý pracovní proud rozpojenýDC-112 V [Ie]
20 A
Jmenovitý pracovní proud rozpojenýDC-124 V [Ie]
20 A
Jmenovitý pracovní proud rozpojenýDC-160 V [Ie]
20 A
Jmenovitý pracovní proud rozpojenýDC-1110 V [Ie]
20 A
Jmenovitý pracovní proud rozpojenýDC-1220 V [Ie]
20 A
Magnetické systémy
Rozsah napětíProvozováno se střídavým proudemJednonapěťová cívka 50 Hz a dvounapěťová cívka 50 Hz, 60 Hz [Zapínání]
0.8 - 1.1 x Uc
Rozsah napětíProvozováno se střídavým proudemDvoufrekvenční cívka 50/60 Hz [Zapínání]Napěťová bezpečnost cívky pro dvojí kmitočet 50/60 Hz max. přídržné napětí
1.1 x Uc
PříkonProvoz ACCívka s jedním napětím 50 Hz a cívka s dvojím napětím 50 Hz, 60 Hz [Přískok (přitažení)]
25 VA
PříkonProvoz ACCívka s jedním napětím 50 Hz a cívka s dvojím napětím 50 Hz, 60 Hz [Přískok (přitažení)]
22 W
PříkonProvoz ACCívka s jedním napětím 50 Hz a cívka s dvojím napětím 50 Hz, 60 Hz [Přidržení]
4.6 VA
PříkonProvoz ACCívka s jedním napětím 50 Hz a cívka s dvojím napětím 50 Hz, 60 Hz [Přidržení]
1.8 W
ED
100 % ED
Přepínací časy při 100 % UcZapínací kontaktProdleva sepnutíČas sepnutí min.
14 ms
Přepínací časy při 100 % UcZapínací kontaktProdleva sepnutíČas sepnutí max.
21 ms
Přepínací časy při 100 % UcZapínací kontaktProdleva otevřeníČas zapnutí min.
8 ms
Přepínací časy při 100 % UcZapínací kontaktProdleva otevřeníČas rozepnutí max.
18 ms
Přepínací časy při 100 % UcZapínací kontaktČas sepnutí s vrchním pomocným kontaktem
45 ms
Přepínací časy při 100 % UcReverzační výkonové stykačePřepínací čas při 110 % UcDoba přepnutí min.
16 ms
Přepínací časy při 100 % UcReverzační výkonové stykačePřepínací čas při 110 % UcDoba přepnutí max.
21 ms
Přepínací časy při 100 % UcReverzační výkonové stykačeDoba oblouku při 690 V AC
12 ms
Tepelné ztráty proudu (3pólové nebo 4pólové)
při Ith, 50 °C
5.9 W
při Ie podle AC-3/400 V
1.2 W
Impedance jednoho pólu
9.18 mΩ
Pomocné kontakty
Nucené vedení spínacího členu podle EN 60947-5-1 Příloha L, včetně bloku pomocných kontaktů
ano
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V AC
jmenovité provozní napětí [Ue]
600 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi cívkou a pomocnými kontakty
300 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty
300 V AC
Jmenovitý pracovní proudAC-15220 V 240 V [Ie]
6 A
Jmenovitý pracovní proudAC-15380 V 415 V [Ie]
3 A
Jmenovitý pracovní proudAC-15500 V [Ie]
1.5 A
Jmenovitý pracovní proudDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:1 [24 V]
2.5 A
Jmenovitý pracovní proudDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:2 [60 V]
2.5 A
Jmenovitý pracovní proudDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:3 [100 V]
1.5 A
Jmenovitý pracovní proudDC L/R ≦ 15 msKontakty v sériích:3 [220 V]
0.5 A
Smluvený tepelný proud [Ith]
10 A
Spolehlivost kontaktu [Četnost výpadků]
<10-8, < jeden výpadek na 100 mil. sepnutí
(při Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
(při Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Životnost komponenty při Ue = 240 VAC-15 [Spínací cykly]
0.2 x 106
Životnost komponenty při Ue = 240 VProud DCL/P = 50 ms: 2 proudové dráhy v řadě při Ie = 0,5 A [Spínací cykly]
0.15 x 106
Životnost komponenty při Ue = 240 VProud DCpoznámka
Zapínací a vypínací podmínky při styku s DC-13, L/P konstantní podle údaje
Jmenovitý zkratový výkon bez svářeníZařízení na ochranu před maximálním nadproudempouze ochrana proti zkratu
PKZM0-4
Jmenovitý zkratový výkon bez svářeníOchrana proti zkratu, maximální pojistka500 V
6 A gG/gL
Jmenovitý zkratový výkon bez svářeníOchrana proti zkratu, maximální pojistka500 V
10 A rychlé
Tepelné proudové ztráty při zatížení Ith na jedné proudové dráze
1.1 W
Výkonové parametry schválených typů
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový200 V
208 V
208 V
2 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový230 V
240 V
240 V
3 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový460 V
480 V
480 V
5 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový575 V
600 V
600 V
5 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový115 V
120 V
120 V
0.5 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový230 V
240 V
240 V
1.5 HP
Spínací výkonVšeobecné použití
15 A
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní AC
A600
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní DC
P300
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
600 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
10 a
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
250 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
0.5 a
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonSCCR
5 kA
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. pojistka
45 a
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
9 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.4 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
1.2 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
1.8 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Stykac (nízkonapetový) / Výkonový stykac (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
24 - 24 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
22 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
9 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
4 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
6.6 A
Rated operation power at AC-4, 400 V
3 kW
Rated operation power NEMA
3.7 kW
Modular version
No
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
1
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of normally open contacts as main contact
3
-
Materiál
-
(Web)
-
Materiál
-
Materiál
-
Materiál
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center