009468 T0-1-8185/E
Wendeschalter, T0, 20 A, Einbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 45 °, tastend, ohne 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug nach NORMAL, Höher>Normal
Wendeschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 2, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: tastend, ohne 0-Stellung, mit 2-seitigem Rückzug nach NORMAL, Frontschild: Höher>Normal
Lieferprogramm
Sortiment
Steuerschalter
Typkenner
T0
Grundfunktion
Wendeschalter
mit schwarzem Knebel und Frontschild
Kontakte
2
Schutzart
Front IP65
Bauform
Einbau
Schaltwinkel
45 °
Schaltverhalten
tastend
ohne 0-Stellung
mit 2-seitigem Rückzug nach NORMAL
ohne 0-Stellung
mit 2-seitigem Rückzug nach NORMAL
Abwicklungsnummer
8185
Frontschild
Höher>Normal<Tiefer
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
5.5 kW
Bemessungsdauerstrom [Iu]
20 A
Hinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Anzahl Baueinheiten
1 Baueinheit(en)
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +50 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
-25 - +40 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Schockfestigkeit
15 g
Einbaulage
Nach Bedarf
Strombahnen
elektrische KenngrößenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
elektrische KenngrößenBemessungsdauerstrom [Iu]
20 A
elektrische KenngrößenHinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KurzschlussfestigkeitSchmelzsicherung
20 A gG/gL
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-s-Strom) [Icw]
320 Aeff
Hinweis zur Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
1-Sekunden-Strom
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]
6 kA
Schaltvermögen
Bemessungseinschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3
130 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3230 V
100 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3400/415 V
110 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3500 V
80 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3690 V
60 A
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
440 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
0.6 W
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Hilfsstrombahn bei Ie (AC-15/230 V)
0.6 W
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 0.4 x 106
maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]
1200
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]220 V 230 V [P]
3 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]230 V Stern-Dreieck [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]400 V Stern-Dreieck [P]
7.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]500 V [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]500 V Stern-Dreieck [P]
7.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]690 V [P]
4 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]690 V Stern-Dreieck [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
11.5 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V Stern-Dreieck [Ie]
20 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter400V 415 V [Ie]
11.5 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter400 V Stern-Dreieck [Ie]
20 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
9 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V Stern-Dreieck [Ie]
15.6 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
4.9 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V Stern-Dreieck [Ie]
8.5 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
3 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
7.5 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
5.5 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
13.3 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter400 V 415 V [Ie]
13.3 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
13.3 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
7.6 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msBemessungsbetriebsstrom [Ie]
10 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msSpannung pro in Reihe geschalteten Kontakt
60 V
GleichspannungDC-21A [Ie]Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
1 A
GleichspannungDC-21A [Ie]Kontakte
1 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms24 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
L/R = 15 ms24 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
10 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms24 VKontakte
L/R = 15 ms24 VKontakte
1 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms48 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
L/R = 15 ms48 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
10 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms48 VKontakte
L/R = 15 ms48 VKontakte
2 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms60 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
L/R = 15 ms60 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
10 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms60 VKontakte
L/R = 15 ms60 VKontakte
3 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms120 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
L/R = 15 ms120 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
5 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms120 VKontakte
L/R = 15 ms120 VKontakte
3 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms240 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
L/R = 15 ms240 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
5 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms240 VKontakte
L/R = 15 ms240 VKontakte
5 Anzahl
GleichspannungDC-13, Steuerschalter L/R = 50 msBemessungsbetriebsstrom [Ie]
10 A
GleichspannungDC-13, Steuerschalter L/R = 50 msSpannung pro in Reihe geschaltetem Kontakt
32 V
Fehlschaltungssicherheit bei 24 V DC, 10 mA [Fehlerhäufigkeit]
< 10-5, < 1 Ausfall auf 100000 Schaltungen HF
Anschlussquerschnitte
ein- oder mehrdrähtig
1 x (1 - 2,5)
2 x (1 - 2,5) mm2
2 x (1 - 2,5) mm2
feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (0.75 - 2,5)
2 x (0.75 - 2,5) mm2
2 x (0.75 - 2,5) mm2
Anschlussschraube
M3,5
Anzugsdrehmoment Anschlussschraube
1 Nm
Sicherheitstechnische Kenngrößen
Hinweise
B10d Werte nach EN ISO 13849-1, Tabelle C1
Approbierte Leistungsdaten
StrombahnenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
600 V AC
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HauptstrombahnenGeneral use
16 A
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HilfsstrombahnenGeneral Use [IU]
10 A
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HilfsstrombahnenPilot Duty
A 600
P 300
P 300
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig120 V AC
0.5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig200 V AC
1 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig240 V AC
1.5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V AC
3 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig240 V AC
3 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig480 V AC
7.5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig600 V AC
7.5 HP
Short Circuit Current RatingBasic Rating
5 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
50 A
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
20, Class J A
Anschlussquerschnitte ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
18 - 14 AWG
Anschlussquerschnitte Anschlussschraube
M3,5
Anschlussquerschnitte Anzugsdrehmoment
8.8 lb-in
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
20 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.6 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Lastschalter (EC001105)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Lastschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])
Ausführung
Ein-/Ausschalter
Polzahl
1
Mit Nullstellung
nein
Mit Rückzug in Nullstellung
nein
Bemessungsdauerstrom Iu
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
4 kW
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig
12
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung
ja
Geeignet für Verteilereinbau
nein
Geeignet für Zwischenbau
nein
Komplettgerät im Gehäuse
nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements
kurzer Drehgriff
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Approbationen
Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
Yes, with an alternative front plate and/or terminal markings to those of the IEC type in combination with "+NA" (105864)
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12
-
(Web)
DWG-Dateien
edz-Dateien
Step-Dateien
-
Assetvormals AWA115-586, IL00802007E(PDF, 06/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center