005530 T3-7-67/Z
Реверсивные многоскоростные выключатели, контакты: 14, 32 A, One tapped winding, 2 скорости вращения, Передняя панель: 2-1-0-1-2, 60 °, с фиксацией, Промежуточный монтаж, SOND 29
Реверсивный многоскоростной выключатель, Ассортимент: Управляющий переключатель, Идентификатор типа: T3, с черной перекидной ручкой и с передней панелью, Примечание: SOND 29, контакты: 14, Класс защиты: спереди IP65, Конструктивное исполнение: Промежуточный монтаж, Функция коммутации: схема Даландера, 2 скорости вращения, Угол включения: 60 °, Режим коммутации: с фиксацией, с нулевым положением, Передняя панель: 2-1-0-1-2, Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц 400 В: P = 15 кВт, измеренный ток длительной нагрузки: Iu = 32 A, 7 Модуль (модули), Стандарты и предписания: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3
Программа поставок
Ассортимент
Управляющий переключатель
Идентификатор типа
T3
Основная функция
Реверсивные многоскоростные выключатели
с черной перекидной ручкой и с передней панелью
Примечание
SOND 29
контакты
14
Класс защиты
спереди IP65
Конструктивное исполнение
Промежуточный монтаж
Функция коммутации
схема Даландера
2 скорости вращения
2 скорости вращения
Угол включения
60 °
Режим коммутации
с фиксацией
с нулевым положением
с нулевым положением
Номер схемы расположения контактов
67
Передняя панель
2-1-0-1-2
Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]
400 В [P]
15 кВт
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]
32 A
Указания по измеренному току длительной нагрузки Iu
Измеренный ток длительной нагрузки Iu указан при максимальном поперечном сечении.
Количество блоков
7 Модуль (модули)
Технические характеристики
Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3
Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +50 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
-25 - +40 °C
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Удароустойчивость
15 g
установочное положение
любая
Контакты
электрические параметрыНоминальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
электрические параметрыизмеренный ток длительной нагрузки [Iu]
32 A
электрические параметрыУказания по измеренному току длительной нагрузки Iu
Измеренный ток длительной нагрузки Iu указан при максимальном поперечном сечении.
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12AB 25 % ED (продолжительность включения)
2 x Ie
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12AB 40 % ED (продолжительность включения)
1.6 x Ie
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12AB 60 % ED (продолжительность включения)
1.3 x Ie
стойкость к коротким замыканиямПредохранитель
35 A gG/gL
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (1 с ток) [Icw]
650 Aeff
Примечание по поводу измеренной кратковременной устойчивости к токовым нагрузкам Icw
1-секундный ток
Условный ток короткого замыкания [Iq]
1 кА
Коммутационная способность
Номинальный допустимый ток включения cos ϕ в соответствии с IEC 60947-3
320 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3230 В
260 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3400/415 В
260 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3500 В
240 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3690 В
170 A
Безопасное разъединение согласно EN 61140между контактами
440 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Электрические тепловые потери на контакт при Ie
1.1 W
Безопасное разъединение согласно EN 61140Электрические тепловые потери на вспомогательный контакт при Ie Ie (15/230 В перем. тока)
1.1 W
Механический срок службы [Переключения]
> 0.5 x 106
максимальная частота коммутаций [Переключения/ч]
1200
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]220 B 230 B [P]
5.5 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]230 В звезда-треугольник [P]
7.5 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]400 B 415 B [P]
11 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]400 В звезда-треугольник [P]
15 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]500 В [P]
15 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]500 В звезда-треугольник [P]
18.5 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]690 В [P]
11 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]690 В звезда-треугольник [P]
22 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя230 В [Ie]
23.7 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя230 В звезда-треугольник [Ie]
32 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя400 В 415 В [Ie]
23.7 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя400 В звезда-треугольник [Ie]
32 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя500 В [Ie]
23.7 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя500 В звезда-треугольник [Ie]
32 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя690 В [Ie]
14.7 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя690 В звезда-треугольник [Ie]
25.5 A
Переменное напряжение AC-21AРасчетный рабочий ток силового выключателя440 В [Ie]
32 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]230 В [P]
7.5 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]400 B 415 B [P]
15 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]500 В [P]
15 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]690 В [P]
15 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя230 В [Ie]
32 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя400 B 415 B [Ie]
32 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя500 В [Ie]
26.4 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя690 В [Ie]
17 A
постоянное напряжениеDC-1, силовой выключатель Л/П = 1 мсРасчетный рабочий ток [Ie]
25 A
постоянное напряжениеDC-1, силовой выключатель Л/П = 1 мсНапряжение на контакт, соединенный последовательно
60 В
постоянное напряжениеDC-21A [Ie]Расчетный рабочий ток [Ie]
1 A
постоянное напряжениеDC-21A [Ie]Контакты
1 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс24 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
Л/П = 15 мс24 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
25 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс24 ВКонтакты
Л/П = 15 мс24 ВКонтакты
1 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс48 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
Л/П = 15 мс48 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
25 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс48 ВКонтакты
Л/П = 15 мс48 ВКонтакты
2 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс60 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
Л/П = 15 мс60 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
25 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс60 ВКонтакты
Л/П = 15 мс60 ВКонтакты
3 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс120 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
Л/П = 15 мс120 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
12 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс120 ВКонтакты
Л/П = 15 мс120 ВКонтакты
3 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс240 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
Л/П = 15 мс240 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
5 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс240 ВКонтакты
Л/П = 15 мс240 ВКонтакты
5 Количество
постоянное напряжениеDC-13, управляющий переключатель Л/П = 50 мсРасчетный рабочий ток [Ie]
20 A
постоянное напряжениеDC-13, управляющий переключатель Л/П = 50 мсНапряжение на последовательно подключенный контакт
24 В
Надёжность управляющей системы при 24 В пост. тока, 10 мА [Частота отказов]
< 10-5,< 1 отказа на 100 000 операций переключения HF
Поперечные сечения соединения
одно- или многожильные
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) мм2
2 x (1 - 6) мм2
тонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 4) мм2
2 x (0,75 - 4) мм2
Соединительный винт
M4
Момент затяжки соединительного винта
1.6 Нм
Параметры техники безопасности
указания
Значения B10d в соответствии с EN ISO 13849-1, таблица C1
Опробованные рабочие характеристики
КонтактыНоминальное напряжение [Ue]
600 В перем. тока
КонтактыИзмеренный ток длительной нагрузки макс.Цепи главного токаОбщее применение
25 A
КонтактыИзмеренный ток длительной нагрузки макс.Цепи вспомогательного токаОбщее применение [IU]
10 A
КонтактыИзмеренный ток длительной нагрузки макс.Цепи вспомогательного токаПилотный режим
A 600
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный120 В перем. тока
1.5 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный200 В переменного тока
3 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный240 В переменного тока
3 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.200 В переменного тока
3 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.240 В переменного тока
3 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.480 В переменного тока
7.5 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.600 В переменного тока
10 л.с.
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристика
5 кА
Short Circuit Current RatingМакс. предохранитель
40 A
Short Circuit Current RatingНоминал короткого замыкания
10 кА
Short Circuit Current RatingМакс. предохранитель
40, Class J A
Поперечные сечения соединения одно- или тонкопроволочный с оконечной муфтой
14 - 10 AWG
Поперечные сечения соединения Соединительный винт
M4
Поперечные сечения соединения Начальный пусковой момент
17.7 фунт на дюйм
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
32 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
1.1 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Устойчивость к УФ-излучению только при наличии защитной крыши.
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Off-load switch (EC001105)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Changeover switch (ecl@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])
Model
Reversing Dahlander switch
Number of poles
3
With 0 (off) position
Yes
With retraction in 0-position
No
Rated permanent current Iu
32 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
23.7 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
12 kW
Degree of protection (IP), front side
IP65
Degree of protection (NEMA), front side
12
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Suitable for ground mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for distribution board installation
No
Suitable for intermediate mounting
Yes
Complete device in housing
No
Material housing
Plastic
Type of control element
Toggle
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Апробации
Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12
-
Вкладыш с инструкциями(PDF, endefresitzhrunldaelptsvficsethulvltplslskbgrohr)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center