Program dostaw

Asortyment
System 60-mm
Compact-System
Akcesoria
Miedziane szyny płaskie
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
System modułowy
Opis
Szyny płaskie Cu
Wytrzymałość powierzchniowa
ocynowane
Znamionowy prąd pracy [Ie]
160 A
Długość
2250 mm
Stosowane do
SH0165/2
Cu factor
1,20 kg
Szyny miedziane
Szerokość
12 mm
Wysokość
5 mm
Odstęp od środka szyny
60 mm
Tworzywo
Miedź, ocynkowana
Uwagi

Calculating material allowance → General information chapter

Selecting the busbar cross-section and the device to be used → Engineering chapter

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
EN 13061
Odstęp od środka szyny
60 mm
Styki
Odstęp od środka szyny
60 mm
Rated uninterrupted current
With temperature deviations, DIN 43671 stipulates that a correction factor k2 must be taken into account
Znamionowy prąd ciągły [Iu]Tu = 35 °C z Ts = 65 °Cwith 12 x 5 mm bar [Iu]
200 A
Znamionowy prąd ciągły [Iu]Tu = 35 °C z Ts = 65 °Cwith 20 x 5 mm busbar [Iu]
320 A
Znamionowy prąd ciągły [Iu]Tu = 35 °C z Ts = 65 °Cwith 30 x 5 mm bar [Iu]
450 A
Znamionowy prąd ciągły [Iu]Tu = 35 °C z Ts = 65 °Cwith 12 x 10 mm bar [Iu]
360 A
Znamionowy prąd ciągły [Iu]Tu = 35 °C z Ts = 65 °Cwith 20 x 10 mm busbar [Iu]
520 A
Znamionowy prąd ciągły [Iu]Tu = 35 °C z Ts = 65 °Cwith 30 x 10 mm busbar [Iu]
630 A
Dane elektryczne
Znamionowy prąd pracy [Ie]
160 A
Materiał
Tworzywo
Miedź, ocynkowana
Wytrzymałość powierzchniowa
ocynowane
Uwagi

For rated uninterrupted current lu of the contact the following applies: according to DIN 43671 correction factor k2 must be taken into account in case of different temperatures.

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar (EC001522)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozdzielnica szynowa (niskiego napięcia) / Busbar (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-03 [ACN949011])
Prąd znamionowy In
160
Model
Płaski
Długość
2250
Szerokość
12
Wysokość
5
Model elastyczny
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie