Leveringsprogramma

Assortiment
60-mm-systeem
Compact systeem
Toebehoren
Vlakke koperen rails
Los apparaat/complete apparatuur
Modulair systeem
Beschrijving
Cu-band
Oppervlaktekwaliteit
Vertind
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
160 A
Lengte
2250 mm
Toepasbaar voor
SH0165/2
Cu-getal
1,20 kg
Koperrails
Breedte
12 mm
Hoogte
5 mm
Rail-hartafstand
60 mm
Materiaal
Koper, vertind
aanwijzingen

Berekening materiaaltoeslag → hoofdstuk Algemeen

Keuze van de railsysteemdoorsnede en het toepasbare apparaat → hoofdstuk Projecteren

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
EN 13061
Rail-hartafstand
60 mm
Stroombanen
Rail-hartafstand
60 mm
Nominale continu stroom
conform DIN 43671 moet bij afwijkende temperaturen rekening worden gehouden met correctiefactor k2
nominale continu stroom [Iu ]Tu = 35 °C en Ts = 65 °CBij rail 12 × 5 mm [Iu]
200 A
nominale continu stroom [Iu ]Tu = 35 °C en Ts = 65 °CBij rail 20 x 5 mm [ I u ]
320 A
nominale continu stroom [Iu ]Tu = 35 °C en Ts = 65 °CBij rail 30 x 5 mm [Iu]
450 A
nominale continu stroom [Iu ]Tu = 35 °C en Ts = 65 °CBij rail 12 x 10 mm [Iu]
360 A
nominale continu stroom [Iu ]Tu = 35 °C en Ts = 65 °CBij rail 20 x 10 mm [ I u ]
520 A
nominale continu stroom [Iu ]Tu = 35 °C en Ts = 65 °CBij rail 30 x 10 mm [ I u ]
630 A
Elektrische daten
nominale bedrijfsstroom [Ie]
160 A
Materiaal
Materiaal
Koper, vertind
Oppervlaktekwaliteit
Vertind
Opmerkingen

Voor nominale continu stroom Iu van de stroombanen geldt: conform DIN 43671 moet bij afwijkende temperaturen rekening worden gehouden met correctiefactor k2

Technische gegevens ETIM 8.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Railkoper (EC001522)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Railverdeling (LS) / Busbar (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-03 [ACN949011])
Nom. (meet)stroom In
160 A
Uitvoering
Vlak
Lengte
2250 mm
Breedte
12 mm
Hoogte
5 mm
Flexibel
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind