Программа поставок

Ассортимент
Реле со встроенным трансформатором ZW7
Описание
Кнопка тестирования/выключения
Кнопка сброса ручной/автоматика
Неаварийное расцепление
Защита при тяжелом пуске
Вид монтажа
Отдельный монтаж
диапазон установки
Расцепитель перегрузки [Ir]
85 - 125 A
графические условные обозначения
230S006
Вспомогательный контакт
Замык. = замыкающий контакт
1 замыкающий контакт
Разм. = размыкающий контакт
1 размыкающий контакт
указания

Технические данные главного тока определяются используемым подключением главных проводников.

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +50 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
- 25 - 40 °C
Температурная компенсация
постоянно
установочное положение
любая
Вес
0.8 кг
Удароустойчивость
10
Полусинус
Длительность ударного воздействия 10 мс g
Класс защиты
IP00
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Высота установки
макс. 2000 M
Цепи главного тока
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
8000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
1000 В
Номинальное напряжение [Ue]
1000 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между вспомогательными контактами и цепями главного тока
440 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между цепями главного тока
440 В перем. тока
защита от короткого замыкания, макс. предохранитель
Для реле защиты электродвигателей в сочетании с трансформатором требуется как для контактора.
Электрические тепловые потери (3 контакта)нижнее значение диапазона настройки
3 W
Электрические тепловые потери (3 контакта)верхнее значение диапазона регулировки
10 W
Сквозное отверстие [⌀]
27 мм
Цепи вспомогательного и управляющего тока
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4000 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Поперечные сечения соединенияодножильный
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 4) мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
Поперечные сечения соединенияодно- или многожильные
2 x (18 - 14) AWG
Соединительный винт
M3,5
Начальный пусковой момент
1,2 Нм
Длина зачистки
8 мм
ИнструментыОтвертка с профилем Pozidriv
2 Размер
ИнструментыСтандартная отвёртка
1 x 6 мм
Номинальное выдерживаемое напряжение изоляции вспомогательного контура [Ui]
500 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
500 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Между вспомогательными контактами
240 В перем. тока
обычный термический ток [Ith]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Замыкающие контакты120 В [Ie]
1.5 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Замыкающие контакты220 В 230 В 240 В [Ie]
1.5 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Замыкающие контакты380 В 400 В 415 В [Ie]
0.5 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Замыкающие контакты500 В [Ie]
0.5 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Размыкающие контакты120 В [Ie]
1.5 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Размыкающие контакты220 В 230 В 240 В [Ie]
1.5 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Размыкающие контакты380 В 400 В 415 В [Ie]
0.9 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Размыкающие контакты500 В [Ie]
0.8 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC Л/П ≦ 15 мс
Условия включения и отключения на основе DC-13 Л/П постоянны в соответствии с исходными данными
Расчетный рабочий ток [Ie]DC Л/П ≦ 15 мс24 В [Ie]
0.9 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC Л/П ≦ 15 мс60 В [Ie]
0.75 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC Л/П ≦ 15 мс110 В [Ie]
0.4 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC Л/П ≦ 15 мс220 В [Ie]
0.2 A
Стойкость к коротким замыканиям без свариваниямакс. предохранитель
6 A gG/gL
указания

Температура окружающей среды: рабочий диапазон по IEC/EN 60947, PTB: с ‐5°C до +50°C

Нагрузочная способность клемм главных токопроводов в одножильном и тонкопроволочном исполнении с оконечной муфтой: применить при использовании 2 проводов одинакового поперечного сечения

Расчётный рабочий ток: условия включения и отключения согласно DC‐13, L/R постоянны по данным

Стойкость к коротким замыканиям: время-токовые характеристики в соответствии со вкладышем „Предохранители“ (по запросу)

Опробованные рабочие характеристики
Вспомогательный контактПилотный режимРабота от перем. тока
B300 при неодинаковой полярности (Opposite polarity)
B600 при одинаковой полярности (Same polarity)
Вспомогательный контактПилотный режимУправляется постоянным током DC
R300

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
125 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
2.1 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
6.3 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Thermal overload relay (EC000106)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Overload protection device / Thermal overload relay (ecl@ss10.0.1-27-37-15-01 [AKF075014])
Adjustable current range
85 - 125 A
Max. rated operation voltage Ue
690 V
Mounting method
Separate positioning
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
1
Number of auxiliary contacts as normally open contact
1
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Release class
Other
Reset function input
No
Reset function automatic
Yes
Reset function push-button
Yes

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-4-1; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP00, UL/CSA Type: -

Характеристики

характеристика
230U008
Данные характеристики срабатывания являются средними значениями полос разброса при температуре окружающей среды 20 °C, из холодного состояния. Время расцепления зависит от тока срабатывания. В разогретых до рабочей температуры устройствах время расцепления реле защиты электродвигателей уменьшается примерно на 25 % от считанного значения.
характеристика
2300DIA-8

Размеры

230X032
① Сброс/Вкл.
230X031
допустимые установочные положения