Delivery program

Assortiment
xEnergy Safety Ci
Basisfunctie
Lege kasten
Basisfunctie
Inbouwsysteem
Toebehoren
Montageplaten
Los apparaat/complete apparatuur
Modulair systeem
materiaal
Plaatstaal 3 mm, ongeperforeerd, verzinkt
Informatie over de uitlevering
Inclusief 4 onverliesbare bevestigingsschroeven
Toepasbaar voor
CI45
aanwijzingen
   CI…-125…CI…-150…CI…-200…CI…-250…
          
   
Inbouwdiepte bij montageplaat 
   
   
   
   
Inbouwdiepte bij draagrail 7,5 mm resp. 15 mm 
 
   
Kastdiepte  
   

Technical data ETIM 9.0

Energy distribution systems (EG000015) / Montageplaat voor kast/lessenaar (EC000213)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Mounting plate for cabinet (ecl@ss13-27-40-06-39 [ACO553016])
Hoogte
483 mm
Breedte
358 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Geperforeerd
No