Программа поставок

Ассортимент
Изолированный корпус Ci
Основная функция
Подготовленный корпус
Функция продукции
Дополнительное оснащение для корпуса токовой шины
Дополнительное оснащение для распределительного шкафа
Принадлежности
Клеммы токовых шин
Суперплоские клеммы токовой шины
Функция
Подключение плоского провода
используется для токовых шин
Cu 20 x 5
Cu 20 x 10 мм
Сечение соединения плоского кабеля
3 x 9 x 0,8
6 x 9 x 0,8
4 x 16 x 0,8
6 x 16 x 0,8
10 x 16 x 0,8 мм
Расчетный рабочий ток плоского кабеля [Ie]
100
160
200
250
400 A
Поперечное сечение подсоединения круглого проводника
○ 1,5 - 10
1,5 - 6 мм2
указания

Нагрузочная способность клеммы:

⊙ одножильный

многожильный

тонкопроволочный с оконечной муфтой

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Зажимы, клеммы (кроме воздушных линий) / Switch board (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])
Busbar thickness
5 - 10 mm
Busbar width
20 - 20 mm
Suitable for
Flat rail
Width clamp
31 mm
Max. conductor cross section
124 mm²
Max. rated operation current Ie
400 A
Suitable for round conductor connection
Yes
Suitable for sector conductor connection
No
Suitable for strip conductor connection
Yes