Program dostaw

Product range
Ci insulated enclosures
Funkcja podstawowa
Przygotowana obudowa
Funkcja podstawowa
Akcesoria do obudowy szyny zbiorczej
Akcesoria do montażu szafy sterowniczej
Akcesoria
Zaciski do szyn zbiorczych
Ultrapłaskie zaciski do szyn zbiorczych
Funkcja
Przyłącze przewód taśmowy
For use with busbars
Cu 20 x 5
Cu 20 x 10 mm
Przekrój przyłącza przewodu taśmowego
3 x 9 x 0.8
6 x 9 x 0.8
4 x 16 x 0.8
6 x 16 x 0.8
10 x 16 x 0.8 mm
Znamionowy prąd pracy przewodu taśmowego [Ie]
100
160
200
250
400 A
Terminal capacity for round conductor
○ 1.5 - 10
1.5 - 6 mm2
Uwagi

Terminal capacity:

⊙solid

stranded

flexible with ferrule

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Zacisk do szyn zbiorczych (EC000001)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Zacisk (poza przewodami napowietrznymi) / Zacisk do szyny zbiorczej (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])
Grubość szyny zbiorczej
5 - 10 mm
Szerokość szyny zbiorczej
20 - 20 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Szerokość zacisku
31 mm
Maksymalny przekrój przewodu
124 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
400 A
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak