Leveringsprogramma

Assortiment
Kunststof kasten Ci
Basisfunctie
Voorbereide kasten
Basisfunctie
Toebehoren voor railsysteemkast
Toebehoren schakelkastbouw
Toebehoren
Railsysteemklemmen
Ultravlakke railsysteemklemmen
Functie
Aansluiting vlakkabel
Toepasbaar voor railsystemen
Cu 20 x 5
Cu 20 x 10 mm
aansluitdiameter band
3 x 9 x 0.8
6 x 9 x 0.8
4 x 16 x 0.8
6 x 16 x 0.8
10 x 16 x 0.8 mm
Nominale bedrijfsstroom, vlakkabel [Ie]
100
160
200
250
400 A
aansluitdiameter kabel
○ 1.5 … 10
1.5 … 6 mm2
aanwijzingen

Aansluitdoorsnedes:

⊙eenaderig

meeraderig

soepel met adereindhuls

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Aansluitklem stroomrail (EC000001)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Klemmen (behalve luchtleidingen) / Verzamelrailklem (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])
Stroomraildikte
5 - 10 Millimeter
Stroomrailbreedte
20 - 20 Millimeter
Geschikt voor
Vlakke rail
Breedte klem
31 Millimeter
Max. aderdoorsnede
124 Vierkante millimeter
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
400 Amp
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
Ja
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
Nee
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
Ja