Leveringsprogram

Sortiment
Isolerstoffkapsling Ci
Grunnfunksjon
Forberedte skap
Produktfunksjon
Tilleggsutstyr for samleskinneskap
Tilleggsutstyr for koblingsskapbygg
Tilbehør
samleskinneklemme
Ultraflate samleskinneklemmer
Funksjon
Tilkobling båndleder
kan brukes for samleskinner
Cu 20 x 5
Cu 20 x 10 mm
Tilkoblingstverrsnitt flatkabel
3 x 9 x 0.8
6 x 9 x 0.8
4 x 16 x 0.8
6 x 16 x 0.8
10 x 16 x 0.8 mm
Nominell strøm flatkabel [Ie]
100
160
200
250
400 A
Koblingstverrsnitt rundleder
○ 1.5 - 10
1.5 - 6 mm2
Merknader

Terminal capacity:

⊙solid

stranded

flexible with ferrule

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Samleskinneklemme (EC000001)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Terminal (not overhead line) / Switch board (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])
Samleskinnetykkelse
5 - 10 Millimeter
Samleskinnebredde
20 - 20 Millimeter
Egnet for
Flatskinne
Klemmens bredde
31 Millimeter
Maks ledertverrsnitt
124 Kvadratmillimeter
Maks nominell driftsstrøm Ie
400 Amp
Egnet for tilkobling av rundleder
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder
Nei
Egnet for flatkabeltilkobling
Ja