Dodavatelský program

Product range
Ci insulated enclosures
Základní funkce
Připravená skříňka
Funkce produktu
Příslušenství pro sběrnicovou skříň
Příslušenství pro montáž skříňových rozvaděčů
Příslušenství
svorky
velmi ploché sběrnicové svorky
funkce
Přípojka plochého vodiče
For use with busbars
Cu 20 x 5
Cu 20 x 10 mm
Připojovací průřezy pro ploché pásky
3 x 9 x 0.8
6 x 9 x 0.8
4 x 16 x 0.8
6 x 16 x 0.8
10 x 16 x 0.8 mm
Jmenovitý pracovní proud plochého páskového vodiče [Ie]
100
160
200
250
400 a
Terminal capacity for round conductor
○ 1.5 - 10
1.5 - 6 mm2
Poznámky

Terminal capacity:

⊙solid

stranded

flexible with ferrule

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Svorka (mimo venkovní vedení) / Svorka sberné kolejnice (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])
Busbar thickness
5 - 10 mm
Busbar width
20 - 20 mm
Suitable for
Flat rail
Width clamp
31 mm
Max. conductor cross section
124 mm²
Max. rated operation current Ie
400 A
Suitable for round conductor connection
Yes
Suitable for sector conductor connection
No
Suitable for strip conductor connection
Yes