Lieferprogramm

Sortiment
Isolierstoffgehäuse Ci
Grundfunktion
Vorbereitete Gehäuse
Produktfunktion
Zusatzausrüstung für Sammelschienegehäuse
Zusatzausrüstung Schaltschrankbau
Zubehör
Sammelschienenklemmen
Ultraflach-Sammelschienenklemmen
Funktion
Anschluss Bandleiter
verwendbar für Sammelschienen
Cu 12 x 5 mm
Anschlussquerschnitt Bandleiter
3 x 9 x 0.8
6 x 9 x 0.8
4 x 16 x 0.8
6 x 16 x 0.8 mm
Bemessungsbetriebsstrom Bandleiter [Ie]
100
160
200
250 A
Anschlussquerschnitt Rundleiter
○ 1.5 - 10
1.5 - 6 mm2
Hinweise

Anschlussquerschnitte:

⊙eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig mit Aderendhülse

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sammelschienenklemme (EC000001)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Klemme (außer Freileitung) / Sammelschienenklemme (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])
Sammelschienendicke
5 - 5 mm
Sammelschienenbreite
12 - 12 mm
Geeignet für
Flachschiene
Breite der Klemme
0 mm
Max. Leiterquerschnitt
74 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie
250 A
Geeignet für Rundleiteranschluss
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss
ja