Программа поставок
Ассортимент
Изолированный корпус Ci
Ассортимент
Изолированный корпус Ci
Основная функция
Базовый корпус
Функция продукции
Встраивание измерительных приборов
Принадлежности
Удерживающая рамка
Отдельное устройство/законченное устройство
Модульная система
Применяемое для
Для закрытия пустых мест:
Дополнительно требуется в качестве уменьшающего элемента для измерительных приборов 72 x 72 мм с фиксаторным креплением и для установки PKZM0 (устройство для измерения напряжения), а также T0-… (переключатель измерительных приборов)
(Крышка измерительного прибора GA-MS-143 заказывается отдельно)
Дополнительно требуется в качестве уменьшающего элемента для измерительных приборов 72 x 72 мм с фиксаторным креплением и для установки PKZM0 (устройство для измерения напряжения), а также T0-… (переключатель измерительных приборов)
(Крышка измерительного прибора GA-MS-143 заказывается отдельно)
Технические характеристики согласно ETIM 7.0
Cabinet enclosures (EG000011) / Component for installation (switchgear cabinet) (EC002620)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Model
Other
Suitable for enclosure building width
0 mm
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building depth
0 mm
Width
96 mm
Height
13.5 mm
Depth
96 mm
Max. load capacity
0 kg
Material
Plastic
Colour
Grey
RAL-number
7035
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center