Lieferprogramm

3200DRW-84
Sortiment
Isolierstoffgehäuse Ci
Sortiment
Isolierstoffgehäuse Ci
Grundfunktion
Leergehäuse
Produktfunktion
Zusatzausrüstung für Gehäusezusammenbau
Zubehör
Keil
Einzelgerät/Komplettgerät
Baukastensystem
verwendbar für
mit VS-CI oder VS-KS-CI für den Gehäusezusammenbau
Anbau von Flanschen und Kabelschellen

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Ausführung
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
0 mm
Breite
16 mm
Höhe
14 mm
Tiefe
27 mm
Max. Belastbarkeit
0 kg
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035