Leveringsprogramma

460N116
Assortiment
Kunststof kasten Ci
Assortiment
Kunststof kasten Ci
Basisfunctie
Lege kasten
Basisfunctie
Toebehoren voor samenbouwen van kast
Toebehoren
Afdichtingen
Los apparaat/complete apparatuur
Modulair systeem
Toepasbaar voor
Samenbouwen van kast
toepasbaar voor kastmaat
375 mm

Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Uitvoering
Overig
Geschikt voor bouwbreedte kast
0 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast
0 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
0 mm
Breedte
375 mm
Hoogte
125 mm
Diepte
5 mm
Max. belastbaarheid
0 kg
Materiaal
Overig
Kleur
Zwart
RAL-nummer
0