Gamme de livraison

460N116
Gamme
Coffrets isolants Ci
Gamme
Coffrets isolants Ci
Fonction de base
Coffrets vides
Fonction de base
Equipements complémentaires : assemblage des coffrets
Equipements complémentaires
Joints
Appareil individuel/Appareil complet
Système modulaire
Utilisation pour
Assemblage des coffrets
utilisable pour taille de coffret
375 mm

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Composants d’armoire de commande (EC002620)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Elements for switching cabinet, housing, rack / Composant d'installation (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
modèle
autre
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
largeur
375 mm
hauteur
125 mm
profondeur
5 mm
capacité de charge max.
0 kg
matériau
autre
couleur
noir
numéro RAL
0