Программа поставок

460N115
Ассортимент
Изолированный корпус Ci
Ассортимент
Изолированный корпус Ci
Основная функция
Базовый корпус
Функция продукции
Дополнительное оснащение для сборки корпуса
Принадлежности
Уплотнения
Отдельное устройство/законченное устройство
Модульная система
Применяемое для
Сборка корпуса
применяется для размера корпуса
250 мм

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Component for installation (switchgear cabinet) (EC002620)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Model
Other
Suitable for enclosure building width
0 mm
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building depth
0 mm
Width
200 mm
Height
100 mm
Depth
2 mm
Max. load capacity
0 kg
Material
Other
Colour
Black
RAL-number
0