Delivery program

Assortiment
Kunststof kasten Ci
Assortiment
Kunststof kasten Ci
Basisfunctie
Lege kasten
Basisfunctie
Toebehoren voor samenbouwen van kast
Toebehoren
Afdichtingen
Los apparaat/complete apparatuur
Modulair systeem
Toepasbaar voor
Samenbouwen van kast
toepasbaar voor kastmaat
250 mm

Technical data ETIM 9.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss13-27-18-28-11 [ACN627016])
Uitvoering
Overig
Geschikt voor bouwbreedte kast
0 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast
0 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
0 mm
Breedte
20 mm
Hoogte
20 mm
Diepte
20 mm
Max. belastbaarheid
0 kg
Materiaal
Overig
Kleur
Zwart
RAL-nummer
0