Programma di fornitura

Assortimento
Custodie in materiale isolante Ci
Assortimento
Custodie in materiale isolante Ci
Funzione di base
custodia vuota
Funzione di base
Accessori per assemblaggio custodia
accessori
Guarnizioni
Apparecchio singolo/apparecchio completo
Sistema modulare
utilizzabile per
Assemblaggio custodia
utilizzabile per dimensione custodia
250 mm

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / Componenti da installazione (armadio elettrico) (EC002620)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Tipologia
altri
Adatto per armadi di larghezza
0 mm
Adatto per armadi di altezza
0 mm
Adatto per armadi di profondità
0 mm
Larghezza
20 mm
Altezza
20 mm
profondità
20 mm
max. capacità di carico
0 kg
Materiale
altri
colore
nero
numero RAL
0