Lieferprogramm

Sortiment
Isolierstoffgehäuse Ci
Sortiment
Isolierstoffgehäuse Ci
Grundfunktion
Leergehäuse
Produktfunktion
Zusatzausrüstung für Gehäusezusammenbau
Zubehör
Dichtungen
Einzelgerät/Komplettgerät
Baukastensystem
verwendbar für
Gehäusezusammenbau
verwendbar für Gehäusemaß
250 mm

Technische Daten nach ETIM 9.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ecl@ss13-27-18-28-11 [ACN627016])
Ausführung
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
0 mm
Breite
20 mm
Höhe
20 mm
Tiefe
20 mm
Max. Belastbarkeit
0 kg
Werkstoff
sonstige
Farbe
schwarz
RAL-Nummer
0